ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スコッチ・ブライト 不織布研磨シート タイプT

通常単価(税別)
471
税込単価
518
通常出荷日:11日目

スリーエムジャパン社の空研ぎペーパー スコッチ・ブライト 不織布研磨シート タイプT シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7750の仕様・寸法情報

JANコード
4901690970931
トラスココード
423-7716
質量(g)
8.300
サイズ(mm)
69(幅)×127(長さ)

型番リスト

表示件数
型番
7750
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
11日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社の空研ぎペーパー スコッチ・ブライト 不織布研磨シート タイプT シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 不織布研磨シート タイプTの型番7750のページです。 型番7750に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート タイプTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート タイプT
がんこホルダー 970J
不織布研磨シート Type T
スコッチ・ブライト シート
スコッチ・ブライト ロール #320相当
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4714,3075,3667547,4075,940
通常出荷日11日目4日目9日目1日目11日目4日目
JANコード490169097093149016902062214550309410940490169022320449016902680074549395818631
トラスココード423-7716104-5207679-6412246-0805424-3957114-7828
質量(g)8.300450.000400220.0004600.0600
サイズ(mm)69(幅)×127(長さ)133×250----
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました