17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo915i 専用プローブセット

通常単価(税別)
24,055
税込単価
26,461
通常出荷日:19日目

【特長】・testo915iセットの交換用プローブセットです・浸漬・表面・気体温度プローブのセットです...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547023965
  • トラスココード
    253-8141
  • 質量(g)
    44.000
  • 奥行(mm)
    38
  • 幅(mm)
    44
  • 液部
    230

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0602-5093
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-5093の仕様・寸法情報

JANコード
4029547023965
トラスココード
253-8141
質量(g)
44.000
奥行(mm)
38
幅(mm)
44
液部
230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0602-5093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,055
( 26,461 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo915iセットの交換用プローブセットです
・浸漬・表面・気体温度プローブのセットです
・testo915i用浸漬・表面・気体温度プローブ(各1)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

testo915i 専用プローブセットの型番0602-5093のページです。 型番0602-5093に関する仕様情報を記載しております。
testo915i 専用プローブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo915i 専用プローブセット
温度計 testo 915i スマートプローブセット
気体温度計 testo 915i-3 スマートプローブ
浸漬温度計 testo 915i-1 スマートプローブ
素線タイプ温度計 testo 915i-4 スマートプローブ
testo 110 温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格24,05534,19523,90723,90722,91227,746
通常出荷日19日目11日目11日目19日目11日目7日目
JANコード402954702396540295470240164029547023996402954702397240295470240094029547025709
トラスココード253-8141253-8138253-8137253-8147253-8143524-9383
質量(g)44.000382.00099.00099.00096.000187.000
奥行(mm)387022824492960
幅(mm)44180313131135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました