ファクトリーサプライ用品技術窓口

2295ポリエステルツナギ

通常単価(税別)
2,021
税込単価
2,223
通常出荷日:7日目

【特長】・農作業やガーデニングなどの汚れやすい作業に最適です【用途】・作業に・汚れ防止に【材質】・ポリ...

詳細を確認
  • サイズ
    4L
  • JANコード
    4963527295570
  • トラスココード
    653-0714
  • ネイビー
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ウエスト(cm)
    102~112
  • 胸囲(cm)
    108~116
  • 肩幅(cm)
    56.5
  • 股下(cm)
    81
  • 身長(cm)
    180~185
  • 総丈(cm)
    116
  • 袖丈(cm)
    63.75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2295-55-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2295-55-4Lの仕様・寸法情報

サイズ
4L
JANコード
4963527295570
トラスココード
653-0714
ネイビー
質量(g)
230.000
材質1
ポリエステル100%
ウエスト(cm)
102~112
胸囲(cm)
108~116
肩幅(cm)
56.5
股下(cm)
81
身長(cm)
180~185
総丈(cm)
116
袖丈(cm)
63.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2295-55-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,021
( 2,223 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・農作業やガーデニングなどの汚れやすい作業に最適です
【用途】
・作業に
・汚れ防止に
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2295ポリエステルツナギの型番2295-55-4Lのページです。 型番2295-55-4Lに関する仕様情報を記載しております。
2295ポリエステルツナギのレビュー
この商品のレビューはありません

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト