ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mm

通常単価(税別)
43,889円
税込単価
48,278円
通常出荷日:7日目

【特長】・短時間でスピーディーな作業+重負荷に強いです・サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率ア...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376328321
  • トラスココード
    710-8481
  • 質量(g)
    2100.0
  • 奥行(mm)
    288
  • 高さ(mm)
    236
  • 切込深度(mm)
    46
  • 切込深度(mm)90°
    46
  • 切断能力(mm)アングル
    50×50(厚さ6)
  • 幅(mm)
    193
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
    2400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
    3600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    パワーモード:3600/サイレントモード:2400
  • 適合チップソー(mm)外径
    110~125
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD3605DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD3605DA-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376328321
トラスココード
710-8481
質量(g)
2100.0
奥行(mm)
288
高さ(mm)
236
切込深度(mm)
46
切込深度(mm)90°
46
切断能力(mm)アングル
50×50(厚さ6)
幅(mm)
193
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
3600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
パワーモード:3600/サイレントモード:2400
適合チップソー(mm)外径
110~125
適合チップソー(mm)穴径
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD3605DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,889円
( 48,278円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短時間でスピーディーな作業+重負荷に強いです
・サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立しました
・キックバック軽減システム搭載で、安全性が高まりました
・集じん機への接続も可能です(金属切断作業を除く)
・モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行え、さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です
・LEDライト点灯方式の切替機能で、点灯モードを、連続点灯・スイッチ連動・OFFの3パターンに切替えることができます
・本製品CD3605DAは、高出力なマルチボルトタイプ蓄電池を搭載することでクラス最高性能を有した36V 125mmコードレスブラシレスチップソーカッタです
【用途】
・鋼材加工・プラント工事・スケルトン工事など各種加工、解体に
・軟鋼材、アルミサッシ、窯業系サイディング、各種木材の切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mmの型番CD3605DA-NNのページです。 型番CD3605DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mm
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mm
コードレスチップソーカッタ 36V
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品
コードレスチップソーカッタ
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格43,889円78,593円81,361円64,647円102,701円249,421円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637632832149663764142914966376414307496637641654749663764143214966376251971
トラスココード710-8481629-6890614-6666693-8182609-3733176-3381
質量(g)2100.02900.06700.02200.09500.09400.0
奥行(mm)288288276253337-
高さ(mm)236236247165277316(BSL1850装着時)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました