ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

光るトラロープ 12mm×100M

光るトラロープ 12mm×100M 1137020210
通常単価(税別)
32,379
税込単価
35,617
通常出荷日:11日目

【特長】・トラロープに反射素材を織り込み夜間の視認性が向上したトラロープになります・車両のヘッドライト...

詳細を確認
  • 危険区域や進入禁止用のロープですので荷締めや吊荷などには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1137020210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1137020210の仕様・寸法情報

JANコード
4580646266092
質量(g)
4900.0
トラスココード
238-5002
材質1
ポリエチレン
縦(mm)
170
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1137020210238-5002

4580646266092
グリーンクロス 光るトラロープ 12mm×100M
トラロープに反射素材を織り込み夜間の視認性が向上したトラロープになります。
車両のヘッドライトなどに反射するので、夜間でも禁止区域を知らせる事ができます。
工事現場、駐車場、イベント会場、進入禁止や危険区域などに。
危険区域や進入禁止用のロープですので荷締めや吊荷などには使用できません。
仕様・規格
ロープ径:12mm
折り畳み時径:350φ
反射仕様
縦(mm):170
ポリエチレン
質量・質量単位
4.9kg

型番リスト

表示件数
型番
1137020210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,379
( 35,617 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラロープに反射素材を織り込み夜間の視認性が向上したトラロープになります
・車両のヘッドライトなどに反射するので、夜間でも禁止区域を知らせる事ができます
【用途】
・工事現場、駐車場、イベント会場、進入禁止や危険区域などに
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 危険区域や進入禁止用のロープですので荷締めや吊荷などには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光るトラロープ 12mm×100Mの型番1137020210のページです。 型番1137020210に関する仕様情報を記載しております。
光るトラロープ 12mm×100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光るトラロープ 12mm×100M
KPロープ
ロープ 杭
ポリエチレンロープ 黒
グリーンクロス 三角旗 単旗 蛍光イエロー 100V
グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 無地
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格32,37934,64021,73853,3207775,380
通常出荷日11日目8日目11日目8日目7日目7日目
JANコード4580646266092458064634440045806463016184580646344257--
質量(g)4900.010800.019000.020600.0--
トラスココード238-5002377-4977390-2324377-6475--
材質1ポリエチレンクレモナS、ポリエチレン混撚ポリエチレン--
縦(mm)170-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました