ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ANS 18 楽々ソフト担架

ANS 18 楽々ソフト担架 6300009125
通常単価(税別)
27,220円
税込単価
29,942円
通常出荷日:4日目

【特長】・肩にストラップをかけるタイプのため、腕に負担がかからず搬送が楽に行えます・階段や狭い所でも楽...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009125の仕様・寸法情報

幅(mm)
約720
JANコード
4580646271294
質量(g)
1100.0
トラスココード
354-5662
材質1
綿
色
ベージュ
耐荷重(kg)
100
長さ(mm)
1400
材質2
ナイロン
-
-

商品情報

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009125354-5662

4580646271294
グリーンクロス ANS 18 楽々ソフト担架
肩にストラップをかけるタイプのため、腕に負担がかからず搬送が楽に行えます。
階段や狭い所でも楽に搬送ができます。
救護、搬送用に。
仕様・規格
色:ベージュ
耐荷重(kg):100
幅(mm):約720
長さ(mm):1400
綿
ナイロン
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,220円
( 29,942円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩にストラップをかけるタイプのため、腕に負担がかからず搬送が楽に行えます
・階段や狭い所でも楽に搬送ができます
【用途】
・救護、搬送用に
【材質】
・綿
・ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ANS 18 楽々ソフト担架の型番6300009125のページです。 型番6300009125に関する仕様情報を記載しております。
ANS 18 楽々ソフト担架のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ANS 18 楽々ソフト担架
胸前掛
帆布胸前掛 CV-4
耐熱前掛 EMA-18(アズワン)
エプロン ディスポエプロン(LD)25枚入
フッ素コートスリーブエプロン
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワンオカモトアズワン
通常価格27,220円16,961円16,961円13,033円1,188円17,144円 -
通常出荷日4日目11日目11日目1日目7日目1日目
幅(mm)約720500----
JANコード458064627129445806463776134580646387377---
質量(g)1100.0320.0002600.0---
トラスココード354-5662434-8546450-6813---
材質1綿牛表革10号帆布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました