17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽作業帽 SCL-400S スライダー面

通常単価(税別)
4,101円
税込単価
4,511円
通常出荷日:9日目

【特長】・軽作業に最適:ワーキングキャップとは、布帽子に代わり、頭の擦り傷や、ちょっとしたケガなどを防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • サイズ
    頭囲:53~62cm
  • 質量(g)
    295±20
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

型番:

4006033035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

4006033035の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
サイズ
頭囲:53~62cm
色
グレー
質量(g)
295±20
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40060330354006033035

色

内容量

最小発注数量
グレー
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,101円
( 4,511円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業に最適:ワーキングキャップとは、布帽子に代わり、頭の擦り傷や、ちょっとしたケガなどを防止するのに役立つ、軽作業向けの頭部保護具です。
・建設現場で使用するような、本格的な国家検定品のヘルメットに比べ、軽快で違和感なくかぶることができます。
・SCLシリーズ 新型内装:SCLシリーズの内装が新しくなりました。
・従来製品よりサイズ調整も簡単で、フィット性もアップ!
【付属品】
・内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)
・スライダー面(収納式防災面)
【材質】
・PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 国家検定規格対象商品ではありません。「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽作業帽 SCL-400S スライダー面の型番4006033035のページです。 型番4006033035に関する仕様情報を記載しております。
軽作業帽 SCL-400S スライダー面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽 SCL-400S スライダー面
軽作業帽 SCL-400VS スライダー面
ヘルメット交換用シールド面
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
HC 血液型ステッカー 2枚入
ヘルメット用あごひも
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,101円4,101円 -4,245円4,597円790円616円
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ帽子帽子-その他ステッカー-
サイズ頭囲:53~62cm頭囲:53~62cm--30×80mm-
質量(g)295±20295±20-127--
内容量1個1個-1個1袋(2枚)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました