17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールータ用軸付砥石 4901804

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:1日目

ホビールーターに取り付け、金属、ガラス、陶器、宝石の研削が出来ます。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 名称
    771軸付砥石
  • 軸径 (mm)
    2.35
  • 先端径 (mm)
    3.0~8.0
  • 適用機種
    HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数 (min-1)
    25000
  • 最高使用回転数 (min-1)
    10000~20000
  • 材質
    G.C.砥石

型番:

4901804
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用回転数
(min-1)
最高対応回転数
(min-1)
適用機種
No.4901804G.C.砥石φ3.0~8.0φ2.3510,000~20,00025,000HR-25・HR-100・※HR-30

4901804の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
名称
771軸付砥石
軸径(mm)
2.35
先端径(mm)
3.0~8.0
適用機種
HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)
最高対応回転数(min-1)
25000
最高使用回転数(min-1)
10000~20000
材質
G.C.砥石

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4901804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、金属、ガラス、陶器、宝石の研削が出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用軸付砥石 4901804の型番4901804のページです。 型番4901804に関する仕様情報を記載しております。
ホビールータ用軸付砥石 4901804のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビールータ用軸付砥石 4901804
ホビールータ用222ダイヤビット
ホビールーター用ビット 4901814
サンダポリシャ用パッド組立125mm
トリマー部品 集じんプレート組立
集じんノズル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,640円4,405円4,405円8,505円1,243円745円
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目7日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
名称771軸付砥石222ダイヤビット215ダイヤビット---
軸径(mm)2.352.352.35---
先端径(mm)3.0~8.01.81.6---
適用機種HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)サンダポリッシャ:PE-2010、PE-1400、PE-2100TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40NS-350M・S-555M・S-5000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました