ツール用品技術窓口

ホース接続径:内径30mm

使用例
| 品名 | 集じんノズル |
|---|---|
| コードNo. | 6075287 |
| 適用機種 | S-555M・ S-5000・ ※NS-350M・ ※YNS-35 |
集じん機と集じんホースの接続することでクリーンな作業ができるノズル。
【特長】
・適用機種:S-555M、S-5000、NS-350M、YNS-35
・集じん機を連動させての作業に最適
【用途】
・集じん機と電動工具の連動時に接続して利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
4.7通常価格(税別):13,271円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,538円~

ANEX
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
5通常価格(税別):2,853円

トラスコ中山
TRUSCO 電動用精密ドリルチャック 0.1~3.2mm コレット2個付
3通常価格(税別):1,194円

Panasonic
急速充電器 EZ0L21
0通常価格(税別):10,175円

Panasonic
パナソニック 先端工具 77mm
0通常価格(税別):3,023円~

ANEX
アネックス スーパーショートL型アダプター
0通常価格(税別):3,389円

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,085円~