ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハードツールケース(キャリータイプ)

ハードツールケース(キャリータイプ) BAG-HD5
通常単価(税別)
32,276
税込単価
35,504
通常出荷日:1日目

【特長】・精密機器の持ち運びや保管に便利なキャリータイプの大型ハードケースです・外部からの衝撃に強いP...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAG-HD5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAG-HD5の仕様・寸法情報

奥行(mm)
340
高さ(mm)
625
幅(mm)
420
JANコード
4969887746349
質量(g)
6030.000
トラスココード
201-3214

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BAG-HD5201-3214

4969887746349
SANWA ハードツールケース(キャリータイプ)仕様・規格
幅(mm):420
奥行(mm):340
高さ(mm):625
-
質量・質量単位
6030g

型番リスト

表示件数
型番
BAG-HD5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,276
( 35,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器の持ち運びや保管に便利なキャリータイプの大型ハードケースです
・外部からの衝撃に強いPP樹脂製の丈夫なハードケースです
・サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します
【用途】
・精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適なキャリータイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハードツールケース(キャリータイプ)の型番BAG-HD5のページです。 型番BAG-HD5に関する仕様情報を記載しております。
ハードツールケース(キャリータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードツールケース(キャリータイプ)
現場用リュック
キャリングバック ABSハードケース 17インチワイド
バーコ キャリーバック
ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ
50×1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライバーコエスコエスコ
通常価格32,27618,26128,08527,72615,291 -1,980
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
奥行(mm)340200115---
高さ(mm)625520335---
幅(mm)420320445---
JANコード496988774634949698877134334969887713457---
質量(g)6030.0001130.0001500.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト