ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き)

通常単価(税別)
18,196円
税込単価
20,016円
通常出荷日:2日目

【特長】・ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FAN-W1BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FAN-W1BKの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
約241
奥行(mm)
250
高さ(mm)
490
幅(mm)
約390
JANコード
4969887783917
質量(g)
2750.000
トラスココード
711-8097
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FAN-W1BK711-8097

4969887783917
SANWA 大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き)仕様・規格
ハネ径(cm):約241
幅(mm):約390
奥行(mm):250
高さ(mm):490
バッテリー容量:4pcs 3.7V2600mA(14.8V2600mA)
連続使用時間(時間):4.5、弱/約4.5、標準/約2.5、強/約1.5
充電時間(時間):3
使用温度範囲(℃):-10~45
風速弱(m/min):90
風速標準(m/min):120
風速強(m/min):150
到達距離(m):約9
運転音強(dB):62
電源:リチウムイオン電池ACアダプタ
機能:3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)
-
質量・質量単位
2750g

型番リスト

表示件数
型番
FAN-W1BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,196円
( 20,016円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。
・内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。
・ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。
・持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。
・3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。
・手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。
・180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。
・タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き)の型番FAN-W1BKのページです。 型番FAN-W1BKに関する仕様情報を記載しております。
大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き)
75CM首振りビッグファン
充電式産業扇
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
大型送付機 56cm首振りジェットファンNJF-560S
60cm DC首振りサーキュレーター
メーカーサンワサプライナカトミミルウォーキー(MILWAUKEE)スイデンナカトミナカトミ
通常価格18,196円67,147円76,858円33,047円144,425円66,459円
通常出荷日2日目1日目11日目5日目1日目4日目
ハネ径(cm)約241-----
奥行(mm)250-----
高さ(mm)490-----
幅(mm)約390-----
JANコード4969887783917-----
よく一緒に購入される商品

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました