17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 DCONMS(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TASN13**N

通常単価(税別)
58,580108,543
税込単価
64,438119,397
通常出荷日:2日目

【特長】・エア穴無しカッタボディです・高い汎用性・優れた信頼性

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 DCONMS

(mm)

最小発注数量
80
50
5
25.4
1個
80
50
8
25.4
1個
80
50
10
25.4
1個
100
50
6
31.75
1個
100
50
8
31.75
1個
100
50
12
31.75
1個
125
63
7
38.1
1個
125
63
10
38.1
1個
125
63
14
38.1
1個
80
50
5
27
1個
80
50
8
27
1個
80
50
10
27
1個
100
50
6
32
1個
100
50
8
32
1個
100
50
12
32
1個
125
63
7
40
1個
125
63
10
40
1個
125
63
14
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,580
( 64,438 )
2日目
69,600
( 76,560 )
2日目
79,046
( 86,951 )
2日目
69,020
( 75,922 )
2日目
74,158
( 81,574 )
2日目
94,458
( 103,904 )
2日目
76,063
( 83,669 )
2日目
83,686
( 92,055 )
2日目
108,543
( 119,397 )
2日目
58,580
( 64,438 )
2日目
69,600
( 76,560 )
2日目
79,046
( 86,951 )
2日目
69,020
( 75,922 )
2日目
74,158
( 81,574 )
2日目
94,458
( 103,904 )
2日目
76,063
( 83,669 )
2日目
83,686
( 92,055 )
2日目
108,543
( 119,397 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア穴無しカッタボディです
・高い汎用性
・優れた信頼性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TASN13**Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TASN13**N
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TAN07**N
ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ(エア穴無し)TEN09R/L**N
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH
SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格58,580-62,723 -41,926 -43,170 -38,401 -33,907 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目1日目〜
加工用途平面平面平面平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)67.56.41.53935 / 17

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト