ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SMARTAIR DC

SMARTAIR DC 6300054764
通常単価(税別)
15,825円
税込単価
17,408円
通常出荷日:7日目

【特長】・『QS407IV SMARTAIR DC』は、内外7枚の特殊構造の羽根が肌当たりの良い心地よ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300054764
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300054764の仕様・寸法情報

JANコード
4580726871710
質量(g)
2600.0
トラスココード
671-3128
材質1
ABS

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300054763671-3124

4580726871703
グリーンクロス QS407IV SMARTAIR DC (アイボリー)
エアコンの風を効率よく循環させ、冷暖房効率を上げるために。
仕様・規格
本体サイズ(mm):幅340×奥行330×高さ615~955
コード長さ(m):約1.5
風量切替(段階):8
首振り角度:上下約90°(手動)、左右約30°/60°/90°/120°(自動)
定格消費電力(W):24
1時間あたりの電気代(円):約0.8
タイマー機能:OFFタイマー:1~8時間(1時間単位)
送風モード:衣類乾燥モード
電源:AC100V、50/60Hz
セット内容:本体、支柱(×2)、台座、ACアダプター、リモコン、ボルト、六角レンチ、ネジ(×2 予備1)取扱説明書(保証書付き)
ABS
質量・質量単位
2.6kg
6300054764671-3128

4580726871710
グリーンクロス QS407GY SMARTAIR DC (グレー)
エアコンの風を効率よく循環させ、冷暖房効率を上げるために。
仕様・規格
本体サイズ(mm):幅340×奥行330×高さ615~955
コード長さ(m):約1.5
風量切替(段階):8
首振り角度:上下約90°(手動)、左右約30°/60°/90°/120°(自動)
定格消費電力(W):24
1時間あたりの電気代(円):約0.8
タイマー機能:OFFタイマー:1~8時間(1時間単位)
送風モード:衣類乾燥モード
電源:AC100V、50/60Hz
セット内容:本体、支柱(×2)、台座、ACアダプター、リモコン、ボルト、六角レンチ、ネジ(×2 予備1)取扱説明書(保証書付き)
ABS
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300054764

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580726871710
671-3128
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,825円
( 17,408円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・『QS407IV SMARTAIR DC』は、内外7枚の特殊構造の羽根が肌当たりの良い心地よい風を生み出し、遠くまで届けることができるDCリビングサーキュレーターファンです
・DCモーターを搭載しており、風量調節も細かく8段階まで設定できるので、省エネになります
・また、ガードを真上に向けられるので、サーキュレーターとして空気循環にもご使用いただける家電製品となっています
【用途】
・エアコンの風を効率よく循環させ、冷暖房効率を上げるために
【材質】
・ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SMARTAIR DCの型番6300054764のページです。 型番6300054764に関する仕様情報を記載しております。
SMARTAIR DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMARTAIR DC
DUOAIR DC
サーキュレーターアイ DC silent
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式
メーカーグリーンクロスグリーンクロスアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格15,825円19,991円10,533円20,758円17,418円11,586円
通常出荷日7日目7日目2日目4日目2日目2日目
質量(g)2600.01800.0----
材質1ABSABS----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました