17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

サンプルカップ【1000~2000個入り】

サンプルカップ
通常単価(税別)
14,572円~60,922円
税込単価
16,029円~67,014円
通常出荷日:11日目

【材質】・PS

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
04037365-9206

-
サンプラ サンプルカップ2A(2000コ)仕様・規格
外径×全長(mm):15φ×15.6
容量(ml):0.5
PS
質量・質量単位
2.8kg
04040365-6109

-
サンプラ サンプルカップ5A(1000コ)仕様・規格
外径×全長(mm):14.4φ×25
容量(ml):2
目盛間隔(ml):1
PS
質量・質量単位
1.2kg
04042365-9192

-
サンプラ サンプルカップ6A(1000コ)仕様・規格
外径×全長(mm):13.6φ×34.2
容量(ml):2.4
PS
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

質量(g)

目盛間隔(ml)

容量(ml)

最小発注数量
365-9206
2800.0
-
0.5
1パック

2000個入り

365-6109
1200.0
1
2
1パック

1000個入り

365-9192
1500.0
-
2.4
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,922円
( 67,014円 )
11日目
14,572円
( 16,029円 )
11日目
16,047円
( 17,652円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・PS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプルカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプルカップ
メジャーカップ
段々計量カップ
メジャーカップ500mL~5L
18-8計量カップ
カップディスペンサー インサートカップ用
メーカーサンプラテックハリオサイエンストラスコ中山Kartell S.p.A.SUGICOサンナップ
通常価格14,572円-1,107円 -1,137円813円 -2,503円 -2,991円
通常出荷日11日目1日目1日目2日目〜11日目1日目
材質1PS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト