ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

床革胸付ローハイド(股アテ付) 白 AP-23

床革胸付ローハイド(股アテ付) 白 AP-23 6300031745
通常単価(税別)
9,749円
税込単価
10,724円
通常出荷日:11日目

【特長】・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031745
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300031745の仕様・寸法情報

材質
牛床革
全長(cm)
128
JANコード
4580646377569
質量(g)
748
トラスココード
434-3754
材質1
牛床革
幅(cm)
520
足巾(cm)
30

型番リスト

表示件数
型番
6300031745
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,749円
( 10,724円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です
・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031745434-3754

4580646377569
グリーンクロス 床革胸付ローハイド(股アテ付) 白 AP-23
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
仕様・規格
幅(mm):520
全長(cm):128
足巾(cm):30
牛床革
質量・質量単位
748g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床革胸付ローハイド(股アテ付) 白 AP-23の型番6300031745のページです。 型番6300031745に関する仕様情報を記載しております。
床革胸付ローハイド(股アテ付) 白 AP-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床革胸付ローハイド(股アテ付) 白 AP-23
レインジャー(アテ付)
牛レインジャー アテ付
豚レインジャー アテ付
牛床革 オイルマジック 黒アテ付
ヤギ革レスキュー アテ付
メーカーグリーンクロスペンギンエース川西工業川西工業川西工業アトム(安全・保護用品)
通常価格9,749円2,258円 -1,521円 -844円903円3,010円
通常出荷日11日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
材質牛床革-----
全長(cm)128-----
JANコード4580646377569-----
質量(g)748-----
トラスココード434-3754-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました