ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

気化式冷風機

気化式冷風機 RKF406AW
通常単価(税別)
157,555円
税込単価
173,311円
通常出荷日:5日目

【特長】・水の気化熱を利用して涼風をつくりだします・周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます・フロン排出...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RKF406AW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RKF406AWの仕様・寸法情報

タンク容量(L)
50
奥行(mm)
563
高さ(mm)
1367
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.178/0.245
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
3
標準消費電力料金(50Hz)
5.5円/h
標準消費電力料金(60Hz)
7.6円/h
幅(mm)
550
冷房能力(kW)(50/60Hz)
3.9/4.4
ファン径(mm)
400
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
105
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
116
質量(g)
51000.0
トラスココード
573-4204
JANコード
4521542684207

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RKF406AW573-4204

-
静岡 気化式冷風機 RKF406アルファホワイト
熱中症対策、換気対策に。
ホテルやオフィス等のロビーに
仕様・規格
タンク脱着式(タンク内清掃可能)
オフタイマー搭載(1・4・8時間)
オールホワイト
電源(V):単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz):3.9/4.4
消費電力(kW)(50/60Hz):0.178/0.245
幅(mm):550
奥行(mm):563
高さ(mm):1367
電源コード長さ(m):3
タンク容量(L):50
ファン径(mm):400
最大風量(㎥/min)(50Hz):105
最大風量(㎥/min)(60Hz):116
標準消費電力料金(50Hz):5.5円/h
標準消費電力料金(60Hz):7.6円/h
風量:3段切替(強・中・弱)
風向:上下・左右各40°オートスイング
有効貯水量(L):50
連続使用目安時間(h):10/8.9(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz):58/63
-
質量・質量単位
51kg

型番リスト

表示件数
型番
RKF406AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,555円
( 173,311円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の気化熱を利用して涼風をつくりだします
・周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます
・フロン排出抑制法には該当しません
・スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると85%のCO2排出量が削減できます
【用途】
・熱中症対策、換気対策に
・ホテルやオフィス等のロビーに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化式冷風機の型番RKF406AWのページです。 型番RKF406AWに関する仕様情報を記載しております。
気化式冷風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式冷風機
充電式ファン
タワーファン メカ式 ホワイト
充電式ファンCF202D
充電式ファンCF001G
充電式LEDファン X45
メーカー静岡製機マキタアイリスオーヤママキタマキタグリーンクロス
通常価格157,555円9,587円 -6,773円12,008円12,942円24,709円
通常出荷日5日目4日目〜2日目3日目3日目8日目
タンク容量(L)50-----
奥行(mm)563-----
高さ(mm)1367-----
消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245-----
電源(V)単相100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました