ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

鉄メタル 1kgセット

鉄メタル 1kgセット 6300020006
通常単価(税別)
19,747円
税込単価
21,722円
通常出荷日:8日目

【特長】・漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです・日本水道協会、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020006の仕様・寸法情報

タイプ
パテ状補修剤
可使時間
45分
硬化時間
15時間
JANコード
4580646291704
質量(g)
1000.0
トラスココード
355-3625
材質1
エポキシパテ
耐熱温度(℃)
120

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020006355-3625

4580646291704
グリーンクロス 鉄メタル 1kgセット
配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
仕様・規格
主剤(kg):0.9
硬化剤(kg):0.1
耐熱温度(℃):120
可使時間:45分
硬化時間:15時間
タイプ:パテ状補修剤
エポキシパテ
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300020006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,747円
( 21,722円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる鉄粉を高配合した工業用の補修パテです
・日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 JWWA Z 110 浸出試験適合品です
【用途】
・配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ、鉄、鋼、鉄鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に
【材質】
・エポキシパテ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄メタル 1kgセットの型番6300020006のページです。 型番6300020006に関する仕様情報を記載しております。
鉄メタル 1kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄メタル 1kgセット
耐摩コート 1kgセット
耐摩メタル 0.5kgセット
ステンレス・リペア 0.5kgセット
HL-SPS 10kgセット
強靭ゴムパテNEO 0.6kgセット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,747円37,329円20,847円26,720円239,393円32,830円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤
可使時間45分50分50分50分45分3~5分
硬化時間15時間15時間15時間15時間16時間4時間
JANコード458064629170445806462917804580646291773458064629175945806462918414580646291957
質量(g)1000.01000.050050010000.0600.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました