17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット TB1207D 150g

通常単価(税別)
5,259円
税込単価
5,785円
通常出荷日:2日目

【特長】・速硬化・耐薬品性良好です。・一液常温硬化型シリコーン系シール剤です。・未硬化時耐熱性に優れて...

詳細を確認
  • 色
    アルミ
  • JANコード
    4967410107568
  • トラスココード
    813-0558
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~200
  • 容量(g)
    150
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • タイプ
    シリコーン

型番:

TB1207D-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1207D-150の仕様・寸法情報

色
アルミ
JANコード
4967410107568
トラスココード
813-0558
使用温度範囲(℃)
-60~200
容量(g)
150
質量(g)
150.000
材質1
主成分:シリコーン
タイプ
シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1207D-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,259円
( 5,785円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化・耐薬品性良好です。
・一液常温硬化型シリコーン系シール剤です。
・未硬化時耐熱性に優れています。
・脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。
・耐熱性・耐寒性に優れています。
【用途】
・FIPG・エンジン・オイルパン・冷却液用途に。
【材質】
・主成分:シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

液状ガスケット TB1207D 150gの型番TB1207D-150のページです。 型番TB1207D-150に関する仕様情報を記載しております。
液状ガスケット TB1207D 150gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ガスケット TB1207D 150g
液状ガスケット TB1107D 1KG 灰色
液状ガスケット TB1121 1kg 灰色
スリーボンド 液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
THREEBOND 液状ガスケット シリコーン系 TB1217 330ml 灰色(1217AB)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格5,259円20,212円3,497円5,841円6,200円6,616円
通常出荷日2日目4日目1日目19日目4日目4日目
色アルミグレーグレーグレーホワイトグレー
JANコード496741010756849674101075374967410103423496741010754449674101040244967410108947
トラスココード813-0558817-9652356-9748813-0507421-3386205-5769
使用温度範囲(℃)-60~200--40~130-40~400-60~250-60~200(250)
容量(g)15010002001000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました