ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オイルスプレー フッ素樹脂

通常単価(税別)
2,802円
税込単価
3,082円
通常出荷日:1日目

【特長】・白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。・複雑な摩...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.189
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

OSFJ-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OSFJ-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414313938
トラスココード
684-2895
質量(g)
395.000
材質1
主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
容量(ml)
420
使用温度範囲(℃)
-10~80
原液量(ml)
189
危険等級
2
危険物の類別
第4類
危険物品目
第1石油類
色
淡褐色
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
OSFJ-420684-2895

4550414313938
TRUSCO オイルスプレー フッ素樹脂 420ml
産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。
仕様・規格
キャップ:ガス抜き穴あり
スプレー後の状態:オイル状
容器:420mlスプレー缶
色:淡褐色
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-10~80
原液量(ml):189
危険物品目:第1石油類
危険物の類別:第4類
危険等級:2
主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
質量・質量単位
395g

型番リスト

表示件数
型番
OSFJ-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,802円
( 3,082円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。
・複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。
・防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
【用途】
・産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。
【材質】
・主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.189
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスプレー フッ素樹脂の型番OSFJ-420のページです。 型番OSFJ-420に関する仕様情報を記載しております。
オイルスプレー フッ素樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルスプレー フッ素樹脂
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
鍵穴用潤滑スプレー
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆
真空ポンプ用オイル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,802円1,324円809円1,675円1,111円3,015円
通常出荷日1日目19日目1日目19日目1日目1日目
JANコード455041431393845504143145084550414387960455041428946245504142895304989999333671
トラスココード684-2895684-6053549-7157662-6848665-9823489-6599
質量(g)395.00042020.000700.000411.000980
材質1主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤主成分:鉱物油、添加剤、溶剤ステアリン酸(主成分)鉱物油、有機モリブデン化合物鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤-
容量(ml)42042012840420-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました