ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 白

工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 白 6300000908
通常単価(税別)
17,857
税込単価
19,643
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなサイズで、狭い場所や目立たせたいポイントに適しています・高輝度反射で夜間も視認性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300000908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300000908の仕様・寸法情報

JANコード
4573454550811
トラスココード
377-4204
質量(g)
4000.0
横(mm)
275
縦(mm)
1400
表示内容
工事予告
取付仕様
鉄枠(鉄枠付き)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300000908377-4204

4573454550811
グリーンクロス 工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 白
工事現場や安全区域を明示するために。
仕様・規格
表示内容:工事予告
色:白
取付仕様:鉄枠(鉄枠付き)
縦(mm):1400
横(mm):275
-
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300000908
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,857
( 19,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなサイズで、狭い場所や目立たせたいポイントに適しています
・高輝度反射で夜間も視認性に優れています
・25mm緑枠付きです
・組立不要の完成品です
【用途】
・工事現場や安全区域を明示するために

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 白の型番6300000908のページです。 型番6300000908に関する仕様情報を記載しております。
工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 白
工事予告看板 ハーフ275 プリズム高輝度 蛍光イエロー
工事予告看板 550x1400 白反射
m先看板 550x1400 まわり道 プリズム高輝度 白
防犯カメラ看板 SECR275-05
防犯カメラ看板 SECR275-03
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,85717,85715,87219,84211,24011,240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目11日目
JANコード457345455081145734545510614573454551573457345455071245806463466194580646346596
トラスココード377-4204376-4782376-9535376-9518390-5355390-5385
質量(g)4000.04000.05300.05300.03500.03500.0
横(mm)275275550550280280
縦(mm)140014001400140016101610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました