ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

後付けアウトトリガー

後付けアウトトリガー DUK-ORA
通常単価(税別)
20,948円
税込単価
23,043円
通常出荷日:4日目

【特長】・後付けアウトトリガーです。・本体に簡単に設置できる後付けアウトトリガーです。【用途】・アウト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DUK-ORA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DUK-ORAの仕様・寸法情報

JANコード
4968757009270
トラスココード
323-8719
質量(g)
1900.0
材質1
アルミ
適合機種
DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816
仮設工業会
認定品

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DUK-ORA323-8719

4968757009270
ハセガワ 後付けアウトトリガー(17879)
アウトトリガー装着時に。
仕様・規格
適合機種:DUK-1116(T)/DUKX-1116/DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816
仮設工業会:認定品
アルミ
質量・質量単位
1.9kg

型番リスト

表示件数
型番
DUK-ORA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,948円
( 23,043円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後付けアウトトリガーです。
・本体に簡単に設置できる後付けアウトトリガーです。
【用途】
・アウトトリガー装着時に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

後付けアウトトリガーの型番DUK-ORAのページです。 型番DUK-ORAに関する仕様情報を記載しております。
後付けアウトトリガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後付けアウトトリガー
カーボン樹脂製コンパクト踏台 SCF-24
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
折りたたみ式 大型作業台アルバー
ライトステップ DAD手摺
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格20,948円17,303円225,296円63,989円201,671円19,449円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目60日目4日目
JANコード49687570092704968757010177-4968757516129-4968757736060
トラスココード323-8719529-8175-535-6349-537-2176
質量(g)1900.0900.0-8000-2300
材質1アルミカーボン樹脂-アルミ合金-アルミ
適合機種DUK-1516(T)/DUKX-1516/DUK-1816(T)/DUKX-1816-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました