ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱

災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱 6300037042
通常単価(税別)
46,195円
税込単価
50,815円
通常出荷日:8日目

【特長】・難燃性のコンパクトな防災用フリース毛布です・真空パック包装でオフィスや家庭の備蓄に最適です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037042
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300037042の仕様・寸法情報

JANコード
4960876993287
質量(g)
6000.0
トラスココード
521-9924
材質1
ポリエステル
毛布サイズ(mm)
135×165cm
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037042521-9924

4960876993287
グリーンクロス 災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱
災害時の備蓄用品として
仕様・規格
毛布サイズ(mm):135×165cm
毛布サイズ(cm):135×165
毛布重さ(g):約480
カラー:クリーム色
入数(枚):10
ポリエステル
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,195円
( 50,815円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性のコンパクトな防災用フリース毛布です
・真空パック包装でオフィスや家庭の備蓄に最適です
・お得な10枚セットです
・(公財)日本防炎協会認定品です
・国際規格「OEKO-TEX STANDARD 100 Class1」認証製品です
【用途】
・災害時の備蓄用品として
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱の型番6300037042のページです。 型番6300037042に関する仕様情報を記載しております。
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース入10枚1箱
SONAENOクッション型多機能寝袋
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布
備蓄用毛布 コンパクト
災害救助用毛布
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山KAKURI(角利産業)船山
通常価格46,195円50,839円15,299円6,295円2,422円50,288円
通常出荷日8日目8日目11日目9日目4日目8日目
JANコード49608769932874960876993263----
質量(g)6000.07200.01280.000---
トラスココード521-9924521-8440----
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル---
毛布サイズ(mm)135×165cm135×165cm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました