ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA

通常単価(税別)
57,345
税込単価
63,080
通常出荷日:8日目

【特長】・使用中に水・お湯がかかっても大丈夫です・屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、その...

詳細を確認
  • 設置工事はお客様手配となります。
  • 発熱したヒーターに直接手で触らないでください。
  • また、長時間見つめないでください。
  • 機器運転中や電源オフ直後は、機器表面は高温となりますので、絶対に触らないでください。濡れた手で機器を操作しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300037024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300037024の仕様・寸法情報

電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
115
本体寸法(mm)高さ
190
本体寸法(mm)幅
460
JANコード
4580046471287
質量(g)
2000.0
トラスココード
506-4005
材質1
アルミ
標準消費電力料金(50Hz)
約30円/1時間
発熱量(kW/h)
1(強弱切替なし)
プラグ有無
アース線付(ケーブル約6m)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037024506-4005

4580046471287
グリーンクロス お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA
冬場のお風呂のヒートショック低減に。
お風呂場で使える暖房機に。
仕様・規格
設置タイプ:吊り下げ、壁掛け兼用
防水仕様:IPx5
設計寿命(時間):6000
機能:過昇温自動OFFサーモスタットスイッチ、電源スイッチ2ヵ所装備
電源(V):100
本体寸法(mm)幅:460
本体寸法(mm)奥行:115
本体寸法(mm)高さ:190
プラグ有無:アース線付(ケーブル約6m)
標準消費電力料金(50Hz):約30円/1時間
発熱量(kW/h):1(強弱切替なし)
アルミ
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,345
( 63,080 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用中に水・お湯がかかっても大丈夫です
・屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発しています
・公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能"IPx5"という厳しい規格にパスした製品です
・瞬時に暖かさが感じられる近赤外線ヒーターを採用、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです
・電源スイッチは2か所に、製品本体とプラグ部の2ヵ所に電源スイッチを搭載しています
・設置位置に合わせて使いやすい方を選べます
・電源ケーブルは6mのロング仕様です
・ヒーター部分に特別なハロゲンヒーターを採用、まぶしさを低減しています
・高温を検知すると自動的に電源をオフにするサーモスタットを搭載しています
【用途】
・冬場のお風呂のヒートショック低減に
・お風呂場で使える暖房機に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 設置工事はお客様手配となります。
  • 発熱したヒーターに直接手で触らないでください。
  • また、長時間見つめないでください。
  • 機器運転中や電源オフ直後は、機器表面は高温となりますので、絶対に触らないでください。濡れた手で機器を操作しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WAの型番6300037024のページです。 型番6300037024に関する仕様情報を記載しております。
お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA
コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみ
コンフォーペガサス・黒 本体のみ
コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ
コンフォーペガサス・黒・スタンド付オプション(横向き取付用)
コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格57,345133,410130,618130,618140,347133,410
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
電源(V)100単相200 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行115106130130450450
本体寸法(mm)高さ1907390901100~21001100~2100
本体寸法(mm)幅460661893893893661
JANコード458004647128745800464708914580046470013458004647004445800464700204580046470112

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました