ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
淀川電機製作所 電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
スイデン 送風機 ジェットスイファン RSシリーズ |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,747円 ( 43,722円 ) | 19日目 |
41,250円 ( 45,375円 ) | 19日目 |
40,453円 ( 44,498円 ) | 19日目 |
40,453円 ( 44,498円 ) | 19日目 |
51,495円 ( 56,645円 ) | 19日目 |
51,495円 ( 56,645円 ) | 19日目 |
50,342円 ( 55,376円 ) | 19日目 |
50,342円 ( 55,376円 ) | 11日目 |
67,445円 ( 74,190円 ) | 19日目 |
67,445円 ( 74,190円 ) | 5日目 |
63,930円 ( 70,323円 ) | 11日目 |
63,930円 ( 70,323円 ) | 11日目 |
109,803円 ( 120,783円 ) | 5日目 |
109,803円 ( 120,783円 ) | 10日目 |
141,668円 ( 155,835円 ) | 11日目 |
141,668円 ( 155,835円 ) | 5日目 |
【特長】
・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です
・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
・ベンチ脚タイプです
【用途】
・印刷機械、シミ抜き機、製菓機械、クリーニング機械、乾燥機、温蔵庫、プラスチック押出機、熱風発生機、焼却炉、ストーブ、製パン機、機器冷却、一般送排風

淀川電機製作所
電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

淀川電機製作所
電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダード)
4通常価格(税別):13,250円~

トラスコ中山
収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m
0通常価格(税別):16,457円~

静岡製機
静岡製機 ポータブル送排風機
0通常価格(税別):40,683円~

テラル
エスラインファン標準
0通常価格(税別):48,691円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン用オプション
0通常価格(税別):1,558円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~