ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみ

コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみ 6300024148
通常単価(税別)
133,410
税込単価
146,751
通常出荷日:8日目

【特長】・特に小型化に重視した赤外線ヒーターです・長さわずか661mmの小型化を実現しております・防水...

詳細を確認
  • 当機器は200V仕様となり、電源ケーブルに電源プラグ・端子は付いておらず、裸電線の状態となります。
  • お客様にて電気工事の手配が必要な機器となります。
  • お近くの電気工事施工業者さんにご依頼ください。
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300024148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300024148の仕様・寸法情報

電源(V)
単相200 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行
106
本体寸法(mm)高さ
73
本体寸法(mm)幅
661
JANコード
4580046470891
質量(g)
1600.0
トラスココード
384-2876
材質1
アルミ
消費電力(kW)(50/60Hz)
2000(強・弱2段階)
発熱量(kW/h)
2(強・弱2段階)
標準消費電力料金(50/60Hz)
約60円/1時間
プラグ有無
なし

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024148384-2876

4580046470891
グリーンクロス コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみ
屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に。
屋外で楽しむお客様向けの暖房に。
仕様・規格
電源(V):単相200 50/60Hz
消費電力(kW)(50/60Hz):2000(強・弱2段階)
本体寸法(mm)幅:661
本体寸法(mm)奥行:106
本体寸法(mm)高さ:73
プラグ有無:なし
発熱量(kW/h):2(強・弱2段階)
設置タイプ:壁・天井取付モデル
ケーブル(㎟):1.25(3芯・約2m)
防水仕様:IP65屋外常時設置可
設計寿命(時間):10000
暖房範囲(m):前面約2.5以内
消費電力(W)(50/60Hz):2000(強・弱2段階)
標準消費電力料金(50/60Hz):約60円/1時間
アルミ
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,410
( 146,751 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に小型化に重視した赤外線ヒーターです
・長さわずか661mmの小型化を実現しております
・防水性能による屋外設置、水を扱う作業場や200Vしか取れない場所での設置に適しています
・メイン筐体にアルミニウムを使用することで、サビにも強い耐性を持ち、工夫を凝らした内部の反射鏡は、ヒーターの熱効率が最大限となるよう設計されています
【用途】
・屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房に
・屋外で楽しむお客様向けの暖房に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 当機器は200V仕様となり、電源ケーブルに電源プラグ・端子は付いておらず、裸電線の状態となります。
  • お客様にて電気工事の手配が必要な機器となります。
  • お近くの電気工事施工業者さんにご依頼ください。
  • 当機器は塩害には対応致しておりません。海外周辺でのご利用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみの型番6300024148のページです。 型番6300024148に関する仕様情報を記載しております。
コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォーフェアリー 2000・シルバー 本体のみ
コンフォーフェアリー・シルバー100V 本体のみ
コンフォーペガサス・シルバー 本体のみ
コンフォーペガサス・黒 本体のみ
コンフォーフェアリー・シルバー100V・スタンド付オプション(横向き取付用)
コンフォーペガサス・シルバー・スタンド付オプション(横向き取付用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格133,410123,467130,618130,618133,410140,347
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
電源(V)単相200 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz100 50/60Hz
本体寸法(mm)奥行106106130130450450
本体寸法(mm)高さ737390901100~21001100~2100
本体寸法(mm)幅661661893893661893
JANコード458004647089145800464701054580046470044458004647001345800464701124580046470051

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト