ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入り

両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入り 6300027952
通常単価(税別)
18,499円
税込単価
20,349円
通常出荷日:8日目

【特長】・両面色付きなので感熱面を内側に折ってもお財布の中で目立ちます・淡い水色が綺麗なレジロールです...

詳細を確認
  • 実際の製品とは色が異なる場合があります。
  • 印字(感熱面)は全て黒色になります。
  • 発色面は外側です(黒発色)。
  • 両側色付きです。発色面は外側のみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300027952
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300027952の仕様・寸法情報

材質1
サーマル紙(国産紙)
JANコード
4570012210026
トラスココード
392-5660
色
水色
幅(mm)
58
質量(g)
5000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300027952392-5660

4570012210026
グリーンクロス 両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入り
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
仕様・規格
幅(mm):58
色:水色
長さ(m):63以上(外径80mm以下)
芯内径(mm):12
サーマル紙(国産紙)
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300027952
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,499円
( 20,349円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面色付きなので感熱面を内側に折ってもお財布の中で目立ちます
・淡い水色が綺麗なレジロールです
・白いレシートと比べて目立ちますので引換券・順番券などに最適です
【用途】
・キャンペーン用・販促用に
・店舗ごと・曜日ごとの色分けに
・引換券・順番券などに
【材質】
・サーマル紙(国産紙)

ご注意

  • 実際の製品とは色が異なる場合があります。
  • 印字(感熱面)は全て黒色になります。
  • 発色面は外側です(黒発色)。
  • 両側色付きです。発色面は外側のみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入りの型番6300027952のページです。 型番6300027952に関する仕様情報を記載しております。
両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面カラーサーマルロール紙 58mm幅 水色 20巻入り
白無地ロール紙 80mm幅 50巻入り
ブルーシート 3.6×5.4 #3000 10枚入り
ブルーシート 1800mm×100m #2000
ブルーシートロール 1800mm×100m #3000
ブルーシートロール 900mm×100m #3000
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,499円20,668円27,849円15,768円22,950円12,747円
通常出荷日8日目8日目11日目11日目11日目11日目
材質1サーマル紙(国産紙)サーマル紙(国産紙)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
JANコード457001221002645700122102174580646300970458064630096345806463010384580646301021
トラスココード392-5660392-7206388-0112388-0103388-0099388-0110
色水色-ブルーブルーブルーブルー
幅(mm)5880----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました