ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HA2フック

HA2フック PLH-HA2
通常単価(税別)
13,109円
税込単価
14,420円
通常出荷日:4日目

【特長】・蝶ネジにより工具無しで着脱できます【用途】・適用機種のはしごを電線に掛けたい時に取り付けて使...

詳細を確認
  • アルミ製はしご本体は電気を通しますので活線には引っ掛けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLH-HA2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PLH-HA2の仕様・寸法情報

トラスココード
573-6686
質量(g)
1200.0
材質1
芯:スチール
材質2
被覆:合成ゴム
適合機種
HA1・HA2・HE1・HE2・HE3・HD2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PLH-HA2573-6686

-
ハセガワ HA2フック(17547)仕様・規格
2個1組
適合機種:HA1・HA2・HE1・HE2・HE3・HD2
有効引っ掛け寸法(mm):φ65
芯:スチール
被覆:合成ゴム
質量・質量単位
1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
PLH-HA2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,109円
( 14,420円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶ネジにより工具無しで着脱できます
【用途】
・適用機種のはしごを電線に掛けたい時に取り付けて使います
【材質】
・芯:スチール
・被覆:合成ゴム

ご注意

  • アルミ製はしご本体は電気を通しますので活線には引っ掛けないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HA2フックの型番PLH-HA2のページです。 型番PLH-HA2に関する仕様情報を記載しております。
HA2フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HA2フック
はしご上部手がかり棒 PLT
はしご上部補助器具 PLA
グリーンステップ GSC 閉じ止め金具
マルチステッパ用手すり 専用手すり
安全フック(2個組)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業エスコ
通常価格13,109円13,629円20,949円9,256円 -30,469円13,526円
通常出荷日4日目5日目1日目4日目4日目〜2日目
トラスココード573-6686658-1632137-2900---
質量(g)1200.0800.0800.0---
材質1芯:スチール--アルミ合金本体:アルミ合金-
材質2被覆:合成ゴム-----
適合機種HA1・HA2・HE1・HE2・HE3・HD2LT1/LT2/LH2/LN2/LT3/LH3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました