ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

導電性ビニル床 CDリウム(グリーン) No.CD-138

導電性ビニル床 CDリウム(グリーン) No.CD-138 CD138
通常単価(税別)
147,313円
税込単価
162,044円
通常出荷日:5日目

【特長】・均一で安定した導電性能・専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能・ホコリが付きにくく、掃除やメン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD138
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD138の仕様・寸法情報

トラスココード
406-0773
質量(g)
51000.000
長さ(mm)
1800
厚さ(mm)
2
色
グリーン
長さ(m)
1.8
幅(mm)
9000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CD138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,313円
( 162,044円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・均一で安定した導電性能
・専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能
・ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単
・酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性
【用途】
・半導体、電子機器、組立工場、製薬工場などのクリーンルーム
・病院、無菌室に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CD138406-0773

-
VESSEL 導電性ビニル床 CDリウム(グリーン) No.CD-138
半導体、電子機器、組立工場、製薬工場などのクリーンルーム・病院、無菌室に。
仕様・規格
床やマットから作業台まで、最適なEPA環境を提供
色:グリーン
幅(mm):9000
長さ(m):1.8
厚さ(mm):2
長さ(mm):1800
セット内容:3.1kg/m2 51kg/巻き
-
質量・質量単位
51000g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性ビニル床 CDリウム(グリーン) No.CD-138の型番CD138のページです。 型番CD138に関する仕様情報を記載しております。
導電性ビニル床 CDリウム(グリーン) No.CD-138のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ビニル床 CDリウム(グリーン) No.CD-138
導電性ゴムマット グレー
導電性ゴムマット No.LG-100・No.SG-100
導電性カラーマット グリーン
導電性カラーマット グリーン PVC製
静電マット(ロールタイプ)グリーン
メーカーベッセルベッセルベッセルホーザンホーザンアズワン
通常価格147,313円62,300円37,251円 -6,413円 -9,424円 -73,608円
通常出荷日5日目5日目1日目2日目〜2日目〜1日目
トラスココード406-0773549-7135----
質量(g)51000.00029000----
長さ(mm)180010000----
厚さ(mm)22----
色グリーングレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました