17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TungMeister ヘッド交換式エンドミル VVFH

通常単価(税別)
5,6186,770
税込単価
6,1807,447
通常出荷日:2日目

【特長】・穴あけ加工性能を飛躍的に向上させた多機能スクエアエンドミル・切りくず排出性を向上・不等リード...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

最小発注数量
6
8.5
4
2個
8
10
6
2個
10
13
7
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,618
( 6,180 )
2日目
5,900
( 6,490 )
2日目
6,770
( 7,447 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ加工性能を飛躍的に向上させた多機能スクエアエンドミル
・切りくず排出性を向上
・不等リード仕様の採用により、溝加工においても安定な加工を実現
・簡単なヘッド交換で段取り時間を短縮し、高精度かつ高生産性を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungMeister ヘッド交換式エンドミル VVFHのレビュー
この商品のレビューはありません

ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト