ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BX
通常単価(税別)
45,781
税込単価
50,359
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です・軽量バックルタイプ・胴ベルト型用ラ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BXの仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4956133083426
トラスココード
629-3028
質量(g)
2035
胴ベルト幅×長さ(mm)
45×1200
バックル
アルミ製スライドバックル
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ
100×700
適合ウエスト(cm)
90~100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
45
ランヤード径(mm)
16
ランヤード長さ(mm)
2100
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BX629-3028

4956133083426
TSUYORON ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
柱上作業用
仕様・規格
ワークポジショニング用器具
胴・補助ベルト・ロープ金具付きセット品
V角環1個・D環2個付き
右利き用ロープ下側通過型
尻掛けベルト付
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):45
胴ベルト長さ(mm):1200
補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:100×700
色:黒
サイズ:M
バックル:アルミ製スライドバックル
胴ベルト幅×長さ(mm):45×1200
適合ウエスト(cm):90~100
ランヤード径(mm):16
ランヤード長さ(mm):2100
-
質量・質量単位
2035g

型番リスト

表示件数
型番
WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,781
( 50,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です
・軽量バックルタイプ
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます
【用途】
・柱上作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付きの型番WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BXのページです。 型番WP-TD-27H-BLK-M-JAN-BXに関する仕様情報を記載しております。
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 黒 Mサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 TD-27H 紺 Lサイズ ロープ下側通過タイプ 尻掛けベルト付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯 湾曲型 TDB-27 紺 Mサイズ ロープ下側通過タイプ めがね環付V角環付き
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)
TD-OT120 ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト(ワンタッチバックル付)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格45,78145,77441,2778,06333,79721,448
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズMLMMMM
JANコード495613308342649561330823994956133081064495613307021149561330638174956133070587
トラスココード629-3028629-4629629-4612163-6655163-8259163-4997
質量(g)20352115.0001935.0006501840950
---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト