ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

母線ロープ(Φ18)

母線ロープ(Φ18) L-10-18MM
通常単価(税別)
14,367円
税込単価
15,804円
通常出荷日:1日目

【特長】・先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。【用途】・78ロリップ・SSロ...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
詳細を確認

型番:

L-10-18MM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L-10-18MMの仕様・寸法情報

トラスココード
662-3785
長さ(mm)
10000
質量(g)
2800
材質1
ロープ:ナイロン
材質2
フック:スチール
フック口開き(mm)
50
径(mm)
18
長さ(m)
10

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
L-10-18MM662-3785

-
TSUYORON 昇降移動用親綱ロープ 母線ロープ L-10 三つ打ちナイロンロープφ18×10m
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱
仕様・規格
傾斜面用親綱ロープ
安全帯構造指針適合品
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
径(mm):18
長さ(mm):10000
長さ(m):10
フック口開き(mm):50
ロープ:ナイロン
フック:スチール
質量・質量単位
2.8kg

型番リスト

表示件数
型番
L-10-18MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,367円
( 15,804円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
【用途】
・78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱に。
【材質】
・ロープ:ナイロン
・フック:スチール

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • ※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

母線ロープ(Φ18)の型番L-10-18MMのページです。 型番L-10-18MMに関する仕様情報を記載しております。
母線ロープ(Φ18)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
母線ロープ(Φ18)
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
傾斜面作業用ロリップ(メインロープ用) KS-1
木登り器
傾斜面用ロリップ(ライフライン用)
フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格14,367円73,282円14,077円32,691円14,374円5,726円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
トラスココード662-3785388-2403444-9312444-9304444-9347444-9428
長さ(mm)10000-----
質量(g)280010500.01570.00011301180120
材質1ロープ:ナイロンフック部:アルミおよびスチールゴムカバー付本体およびフック:スチール本体:スチール本体およびフック:スチールナイロン
材質2フック:スチールロープ:ナイロンロープ:ナイロンベルト:ナイロン・ゴムロープ:ナイロンポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました