17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SAMターニケットXT

SAMターニケットXT
通常単価(税別)
19,185円
税込単価
21,104円
通常出荷日:11日目

【特長】・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します・ストラップを適正張力でオートロックし、...

詳細を確認
  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037573531-1984

4535851070026
グリーンクロス SAMターニケットXT(オレンジ)
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します。
ストラップを適正張力でオートロックし、ロッドの回転は最小で済みます。
緩む心配がなく、素早く止血できます。
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために。
止血帯に。
仕様・規格
タイプ:止血用
サイズL(cm):92.5
サイズW(cm):3.8
一般医療機器届出番号:13B3X00138000058
ナイロン
プラスチック
アルミニウム
質量・質量単位
108g
6300037574531-0384

4535851070019
グリーンクロス SAMターニケットXT(ブラック)
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します。
ストラップを適正張力でオートロックし、ロッドの回転は最小で済みます。
緩む心配がなく、素早く止血できます。
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために。
止血帯に。
仕様・規格
タイプ:止血用
サイズL(cm):92.5
サイズW(cm):3.8
一般医療機器届出番号:13B3X00138000058
ナイロン
プラスチック
アルミニウム
質量・質量単位
108g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
4535851070026
531-1984
オレンジ
1個
4535851070019
531-0384
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,185円
( 21,104円 )
11日目
19,185円
( 21,104円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します
・ストラップを適正張力でオートロックし、ロッドの回転は最小で済みます
・緩む心配がなく、素早く止血できます
【用途】
・四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために
・止血帯に
【材質】
・ナイロン
・プラスチック
・アルミニウム

ご注意

  • 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SAMターニケットXTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAMターニケットXT
NARターニケットCAT
キトサム100
革製ひざ当て
バックプロテクター SP-100HTG
バックプロテクター SP-100HT
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,185円15,299円7,842円10,114円41,197円43,989円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目19日目8日目
質量(g)108.00082.2008.000260.000500.000500.000
材質1ナイロンナイロンキトサン牛床革、防炎加工綿、硬質ウレタンスポンジ生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
タイプ止血用止血用止血用---
材質2プラスチックプラスチック----
材質3アルミニウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト