17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

電気毛布

電気毛布
通常単価(税別)
7,476円~17,011円
税込単価
8,224円~18,712円
通常出荷日:11日目

【材質】・ポリエステル

  • 使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。
  • 電源コードやプラグに傷や汚れがある場合は使用しないでください。
  • 濡れた状態で使用しないでください。
  • 長時間使用しないでください。子どもや高齢者が使用する場合は、特に注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

 

商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005167355-2022

4582214082189
グリーンクロス 電気敷毛布
寒い季節や寒い場所の就寝用に。
仕様・規格
コード長さ(m)電源側:約1.9m
コード長さ(m)本体側:約0.6m
毛布サイズ(mm):1400×800
ポリエステル、アクリル
質量・質量単位
0.7kg
6300005168355-2024

4582214081090
グリーンクロス 電気掛敷毛布
寒い季節や寒い場所の就寝用に。
仕様・規格
コード長さ(m)電源側:約1.9m
コード長さ(m)本体側:約1.2m
毛布サイズ(mm):1880×1300
ポリエステル、アクリル
質量・質量単位
1.3kg
6300005169355-2025

4582214082059
グリーンクロス 電気敷毛布ロング
寒い季節や寒い場所の就寝用に。
仕様・規格
コード長さ(m)電源側:約1.9m
コード長さ(m)本体側:約0.6m
毛布サイズ(mm):1800×850
ポリエステル、アクリル
質量・質量単位
1.4kg
6300033765460-2337

4573115352075
グリーンクロス MORITA 電気掛敷毛布 TMB-K19KS
足元などの冷えに。
仕様・規格
色:ブラウン
電源(V):電源コード式
サイズ(cm):約190×130
消費電力(W):60
機能:温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル
ポリエステル
質量・質量単位
1.1kg
6300033766460-2360

4573115352068
グリーンクロス MORITA 電気敷毛布 TMB-S14KS
足元などの冷えに。
仕様・規格
色:ブラウン
電源(V):電源コード式
サイズ(cm):約140×80
消費電力(W):40
機能:温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウオッシャブル
ポリエステル
質量・質量単位
1.5kg
商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051371434-3724

4580646378276
グリーンクロス MORITA TMB-S14FM フランネル電気敷毛布 BL
用途
就寝時の暖房に。
デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。
足元や首元など、局所的な暖房に。
仕様・規格
毛布サイズ(mm):1400×800
消費電力(W):55
機能:温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
材質
ポリエステル
質量・質量単位
1.1kg
6300051372633-0113

4573115352082
グリーンクロス MORITA TMB-S14FM フランネル電気敷毛布 BR
用途
就寝時の暖房に。
デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。
足元や首元など、局所的な暖房に。
仕様・規格
毛布サイズ(mm):1400×800
消費電力(W):55
機能:温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
材質
ポリエステル
質量・質量単位
1.1kg
6300051373633-8037

4573115352150
グリーンクロス MORITA TMB-K19FM フランネル電気掛け敷毛布 BL
用途
就寝時の暖房に。
デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。
足元や首元など、局所的な暖房に。
仕様・規格
毛布サイズ(mm):1900×1300
消費電力(W):75
機能:温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
材質
ポリエステル
質量・質量単位
2.9kg
6300051374633-9570

4573115352105
グリーンクロス MORITA TMB-K19FM フランネル電気掛け敷毛布 BR
用途
就寝時の暖房に。
デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。
足元や首元など、局所的な暖房に。
仕様・規格
毛布サイズ(mm):1900×1300
消費電力(W):75
機能:温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル、15時間自動オフ
材質
ポリエステル
質量・質量単位
2.9kg

型番リスト

表示件数

色

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

毛布サイズ

(mm)

毛布サイズ(mm)

最小発注数量
-
4582214082189
700.0
355-2022
ポリエステル、アクリル
1400×800
-
1個
-
4582214081090
1300.0
355-2024
ポリエステル、アクリル
1880×1300
-
1個
-
4582214082059
1400.0
355-2025
ポリエステル、アクリル
1800×850
-
1個
-
4573115352075
1100.0
460-2337
ポリエステル
1900×1300
60
1個
-
4573115352068
1500.0
460-2360
ポリエステル
1400×800
40
1個
ブルー
4573115352082
1100.0
633-0113
ポリエステル
1400×800
55
1個
ブラウン
4573115352150
1100.0
633-8037
ポリエステル
1400×800
55
1個
ブルー
4573115352105
2900.0
633-9570
ポリエステル
1900×1300
75
1個
ブラウン
4573115352167
2900.0
632-8376
ポリエステル
1900×1300
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,476円
( 8,224円 )
11日目
10,639円
( 11,703円 )
11日目
10,933円
( 12,026円 )
11日目
11,250円
( 12,375円 )
11日目
8,380円
( 9,218円 )
11日目
12,680円
( 13,948円 )
11日目
12,680円
( 13,948円 )
11日目
17,011円
( 18,712円 )
11日目
17,011円
( 18,712円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。
  • 電源コードやプラグに傷や汚れがある場合は使用しないでください。
  • 濡れた状態で使用しないでください。
  • 長時間使用しないでください。子どもや高齢者が使用する場合は、特に注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気毛布のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気毛布
備蓄用毛布 コンパクト
災害救助用毛布
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布
テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm
折りたたみ式簡易ベッド
メーカーグリーンクロスKAKURI(角利産業)船山トラスコ中山帝人フロンティアアーテック
通常価格7,476円-2,422円50,288円6,295円31,843円16,471円 -
通常出荷日11日目4日目8日目9日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト