17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SONAENOクッション型多機能寝袋

SONAENOクッション型多機能寝袋
通常単価(税別)
15,299円
税込単価
16,829円
通常出荷日:11日目

【特長】・シンプルかつ、様々な用途に使え、防災時に必要な機能を網羅した寝袋です・日本の災害を想定して、...

詳細を確認
  • 洗濯機をご使用の際は、ファスナーを閉じ(クッション収納用ファスナーを除く)洗濯ネットを使用して、手洗いコースをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036499483-3850
4531661079884
グリーンクロス SONAENOクッション型多機能寝袋(オリーブグリーン)
特長
シンプルかつ、様々な用途に使え、防災時に必要な機能を網羅した寝袋です。
日本の災害を想定して、日本企業が日本の防災の専門家が共同開発した寝袋です。
厳しい避難所生活の生活質を上げ、さらに命を守る、生活を守る為に重要なアイテムです。
用途
防災時やキャンプなどにも。
商品スペック
仕様・規格
色:オリーブグリーン
サイズ(パッケージ)(cm):40×42×22
サイズ全長(使用時)(cm):200
サイズ幅(使用時)(cm):80
取扱説明書:有
材質
ポリエステル
質量・質量単位
1280g
6300036500483-3843
4531661081979
グリーンクロス SONAENOクッション型多機能寝袋(ダークグレー)
特長
シンプルかつ、様々な用途に使え、防災時に必要な機能を網羅した寝袋です。
日本の災害を想定して、日本企業が日本の防災の専門家が共同開発した寝袋です。
厳しい避難所生活の生活質を上げ、さらに命を守る、生活を守る為に重要なアイテムです。
用途
防災時やキャンプなどにも。
商品スペック
仕様・規格
色:ダークグレー
材質
ポリエステル
質量・質量単位
1280g

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
オリーブグリーン
4531661079884
483-3850
1個
ダークグレー
4531661081979
483-3843
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,299円
( 16,829円 )
11日目
15,299円
( 16,829円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルかつ、様々な用途に使え、防災時に必要な機能を網羅した寝袋です
・日本の災害を想定して、日本企業が日本の防災の専門家が共同開発した寝袋です
・厳しい避難所生活の生活質を上げ、さらに命を守る、生活を守る為に重要なアイテムです
【用途】
・防災時やキャンプなどにも
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 洗濯機をご使用の際は、ファスナーを閉じ(クッション収納用ファスナーを除く)洗濯ネットを使用して、手洗いコースをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SONAENOクッション型多機能寝袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SONAENOクッション型多機能寝袋
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース入10枚1箱
災害備蓄用 難燃コンパクトフリース ケース無10枚1箱
マミー型寝袋(シュラフ)
マミー型寝袋"TR300"
防寒・防風アルミ寝袋
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山HIGH PEAK昭和商会
通常価格15,299円50,839円46,195円4,535円9,472円12,164円
通常出荷日11日目8日目8日目9日目1日目5日目
質量(g)1280.0007200.06000.0---
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト