17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セフサスペンダーA フリーサイズ

通常単価(税別)
13,321
税込単価
14,653
通常出荷日:4日目

【特長】・胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です・新設計縦ベルト用セフホ...

詳細を確認
  • 墜落制止用器具ではありません。
  • タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。本製品は墜落制止用器具ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SFSAF-BK682-9925
4975364268884
タジマ セフサスペンダーA フリーサイズ 黒
特長
胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です
新設計縦ベルト用セフホルダー金属を2個装備しています。
腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用です。
束縛感のないY型構造です。
用途
建築・工事用サスペンダー
商品スペック
仕様・規格
本体重量(g):580
色:黒
サイズ:フリーサイズ
適合身長(cm):155~185
材質
バックル:軽量アルミ
質量・質量単位
580g
SFSAF-RE682-9934
4975364268891
タジマ セフサスペンダーA フリーサイズ 赤
特長
胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です
新設計縦ベルト用セフホルダー金属を2個装備しています。
腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用です。
束縛感のないY型構造です。
用途
建築・工事用サスペンダー
商品スペック
仕様・規格
本体重量(g):580
色:赤
サイズ:フリーサイズ
適合身長(cm):155~185
材質
バックル:軽量アルミ
質量・質量単位
580g
SFSAF-SI683-1421
4975364268907
タジマ セフサスペンダーA フリーサイズ 銀
特長
胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です
新設計縦ベルト用セフホルダー金属を2個装備しています。
腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用です。
束縛感のないY型構造です。
用途
建築・工事用サスペンダー
商品スペック
仕様・規格
本体重量(g):580
色:銀
サイズ:フリーサイズ
適合身長(cm):155~185
材質
バックル:軽量アルミ
質量・質量単位
580g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4975364268884
682-9925
1個
4975364268891
682-9934
1個
4975364268907
683-1421
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,321
( 14,653 )
4日目
13,321
( 14,653 )
4日目
13,321
( 14,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です
・新設計縦ベルト用セフホルダー金属を2個装備しています
・腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用です
・束縛感のないY型構造です
【用途】
・建築・工事用サスペンダー
【材質】
・バックル:軽量アルミ

ご注意

  • 墜落制止用器具ではありません。
  • タジマのSEG胴当てベルトと胴ベルトを組み合わせてご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。本製品は墜落制止用器具ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフサスペンダーA フリーサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフサスペンダーA フリーサイズ
安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ
安全帯胴当てベルト CRX
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
サスペンダー黒
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格13,3216,8764,926 -7,80810,2673,317 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目4日目1日目〜
質量(g)580.000120.000-647.000609.000-
材質1バックル:軽量アルミ消臭生地:PET本体:ナイロンサスペンダー本体:ポリエステルサスペンダー本体:ポリエステル本体:ポリエステル
適合身長(cm)155~185-----
サイズフリーサイズ-----

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト