17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

タクティカル スペシャルティ 0.5mm

タクティカル スペシャルティ 0.5mm
通常単価(税別)
5,937
税込単価
6,531
通常出荷日:11日目

【特長】・MECHANIX社のスペシャルティ 0.5mm コバートです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MSD-55-008542-4136
0781513635124
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コバート S
商品スペック
仕様・規格
サイズ:S
全長(cm):20.5
手のひら周り(cm):20
中指長さ(cm):8.5
材質
-
質量・質量単位
62g
MSD-55-009542-4129
0781513635131
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コバート M
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
全長(cm):21
手のひら周り(cm):21
中指長さ(cm):8.8
材質
-
質量・質量単位
64g
MSD-55-010542-4134
0781513635148
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コバート L
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
全長(cm):21.5
手のひら周り(cm):22
中指長さ(cm):9
材質
-
質量・質量単位
68g
MSD-55-011542-2608
0781513635155
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コバート XL
商品スペック
仕様・規格
サイズ:XL
全長(cm):22.5
手のひら周り(cm):23
中指長さ(cm):9.3
材質
-
質量・質量単位
70g
MSD-72-008542-4126
0781513635179
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コヨーテ S
商品スペック
仕様・規格
サイズ:S
全長(cm):20.5
手のひら周り(cm):20
中指長さ(cm):8.5
材質
-
質量・質量単位
62g
MSD-72-009542-2590
0781513635186
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コヨーテ M
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
全長(cm):21
手のひら周り(cm):21
中指長さ(cm):8.8
材質
-
質量・質量単位
64g
MSD-72-010542-2626
0781513635193
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コヨーテ L
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
全長(cm):21.5
手のひら周り(cm):22
中指長さ(cm):9
材質
-
質量・質量単位
68g
MSD-72-011542-4125
0781513635209
MECHANIX スペシャルティ 0.5mm コヨーテ XL
商品スペック
仕様・規格
サイズ:XL
全長(cm):22.5
手のひら周り(cm):23
中指長さ(cm):9.3
材質
-
質量・質量単位
70g

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
20
コバート
20.5
8.5
0781513635124
62.000
542-4136
S
10個
21
コバート
21
8.8
0781513635131
64.000
542-4129
M
10個
22
コバート
21.5
9
0781513635148
68.000
542-4134
L
10個
23
コバート
22.5
9.3
0781513635155
70
542-2608
XL
10個
20
コヨーテ
20.5
8.5
0781513635179
62.000
542-4126
S
10個
21
コヨーテ
21
8.8
0781513635186
64.000
542-2590
M
10個
22
コヨーテ
21.5
9
0781513635193
68.000
542-2626
L
10個
23
コヨーテ
22.5
9.3
0781513635209
70
542-4125
XL
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目
5,937
( 6,531 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MECHANIX社のスペシャルティ 0.5mm コバートです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タクティカル スペシャルティ 0.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タクティカル スペシャルティ 0.5mm
手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)
手袋(豚革/厚み0.7mm)
M-Pact タクティカル
豚革手袋 厚み0.6mm(マジックテープ付)
手袋(牛革/当て付/厚み0.9mm/全長約220mm)
メーカーMECHANIXエスコエスコMECHANIXエスコエスコ
通常価格5,9371,2901,5005,0001,0402,000
通常出荷日11日目1日目〜1日目1日目〜2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト