ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420

石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420 FW-4225NC-W
通常単価(税別)
28,908
税込単価
31,799
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデルです【用途】・人の出入りの多い場所や換気を頻...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-4225NC-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-4225NC-Wの仕様・寸法情報

ムーンホワイト
JANコード
4951272035596
トラスココード
707-2235
質量(g)
8500.0
暖房目安コンクリート
15畳
暖房目安木造
11畳
本体寸法(mm)奥行
313
本体寸法(mm)高さ
435
本体寸法(mm)幅
436
電源コード長さ(m)
1.5
暖房出力(kW)
4.20~0.84
タンク容量(L)
5.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-4225NC-W707-2235
4951272035596
ダイニチ 石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420
特長
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデルです。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
パワフル秒速消臭システム
ecoおまかせモード
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
グレー液晶
電源(V):単相100
暖房出力(kW):4.20~0.84
タンク容量(L):5.0
本体寸法(mm)幅:436
本体寸法(mm)奥行:313
本体寸法(mm)高さ:435
電源コード長さ(m):1.5
色:ムーンホワイト
暖房目安コンクリート:15畳
暖房目安木造:11畳
材質
-
質量・質量単位
8.5kg

型番リスト

表示件数
型番
FW-4225NC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,908
( 31,799 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデルです
【用途】
・人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420の型番FW-4225NC-Wのページです。 型番FW-4225NC-Wに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420
石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620
石油ファンヒーター FW-5625L-ホワイト 0015020
石油ファンヒーター FW-3625L-ホワイト 0013820
石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520
石油ファンヒーター FZ
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格28,90828,12142,73033,45038,92496,076
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
ムーンホワイトムーンホワイトムーンホワイトムーンホワイトムーンホワイトホワイト×ブラック
JANコード495127203559649512720355894951272035725495127203569549512720357014951272035893
トラスココード707-2235707-2237690-8013690-8007690-8011690-8001
質量(g)8500.07400.011900.011100.011900.018600.0
暖房目安コンクリート15畳12畳20畳13畳16畳35畳

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト