ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

石油ファンヒーター NDX

石油ファンヒーター NDX FW-72NDX1-W
通常単価(税別)
56,615
税込単価
62,277
通常出荷日:1日目

【特長】・広いお部屋もパワフルに暖める大型タイプです。・灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量モニタ...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-72NDX1-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-72NDX1-Wの仕様・寸法情報

ムーンホワイト
JANコード
4951272035817
トラスココード
690-8009
質量(g)
15100.0
暖房目安コンクリート
25畳
暖房目安木造
19畳
電源
-
本体寸法(mm)奥行
339
本体寸法(mm)高さ
480
本体寸法(mm)幅
603
電源コード長さ(m)
1.8
暖房出力(kW)
7.20~1.50
タンク容量(L)
9.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-72NDX1-W690-8009
4951272035817
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-72NDX1-ホワイト 0016320
特長
広いお部屋もパワフルに暖める大型タイプです。
灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量モニターと、給油の回数を大幅に低減できるダブル取っ手付9リットルタンクを搭載しています。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
用途
店舗、オフィスなどの主暖房や、広い場所のスポット暖房として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモードプラス
40秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
8段階油量モニター
電源(V):単相100
暖房出力(kW):7.20~1.50
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:603
本体寸法(mm)奥行:339
本体寸法(mm)高さ:480
電源コード長さ(m):1.8
色:ムーンホワイト
暖房目安コンクリート:25畳
暖房目安木造:19畳
材質
-
質量・質量単位
15.1kg
FW72NDX1WJE2000DSET707-7991
ダイニチ ファンヒーター+ジャクリポータブル電源セット
特長
石油ファンヒーター FW-72NDX1-Wとポータブル電源 JE-2000Dのお得なセット品番です。
単品で購入した場合と比較して約119,825円お買い得です。
セットで使用した場合の連続使用時間は大火力時で約7時間、小火力時で約16時間です。
【石油ファンヒーター】広いお部屋もパワフルに暖める大型タイプです。
【石油ファンヒーター】灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量モニターと、給油の回数を大幅に低減できるダブル取っ手付9リットルタンクを搭載しています。
【石油ファンヒーター】消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
【ポータブル電源】充電回数・使用時間の目安は、スマホ約110回、ノートPC約25回、電気毛布約31時間です。
【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました。
【ポータブル電源】BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています。
用途
店舗、オフィスなどの主暖房や、広い場所のスポット暖房に。
商品スペック
仕様・規格
【石油ファンヒーター仕様】
秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモードプラス
40秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
大容量9Lタンク
8段階油量モニター
電源(V):単相100
暖房出力(kW):7.20~1.50
タンク容量(L):9.0
本体寸法(mm)幅:603
本体寸法(mm)奥行:339
本体寸法(mm)高さ:480
電源コード長さ(m):1.8
色:ムーンホワイト
暖房目安コンクリート:25畳
暖房目安木造:19畳
【ポータブル電源仕様】
重量(KG):17.9
定格出力(W):2200
最大出力(W):4400
幅(mm):335
奥行(mm):292
高さ(mm):264
バッテリータイプ:リチウムイオン(リン酸鉄)
容量:2042Wh
AC100Vコンセント:3口(純正弦波)
USB出力:USB-A(Quick Charge 3.0)×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電 約2時間
材質
-
質量・質量単位
33kg

型番リスト

表示件数
型番
FW-72NDX1-W

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源

最小発注数量
4951272035817
690-8009
15100.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,615
( 62,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広いお部屋もパワフルに暖める大型タイプです。
・灯油の残量がひと目で確認できる8段階油量モニターと、給油の回数を大幅に低減できるダブル取っ手付9リットルタンクを搭載しています。

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーター NDXの型番FW-72NDX1-Wのページです。 型番FW-72NDX1-Wに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーター NDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石油ファンヒーター NDX
石油ファンヒーター FZ
石油ファンヒーター"KC"シリーズ
石油ファンヒーターFZ-103
石油ファンヒーター FW-5625L-シルバー 0015010
石油ファンヒーター FW-5625L-ホワイト 0015020
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格56,61596,07632,919100,48742,73042,730
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ムーンホワイトホワイト×ブラックマットグレーホワイトブラックライトシルバームーンホワイト
暖房目安コンクリート25畳35畳12畳35畳20畳20畳
暖房目安木造19畳26畳9畳26畳15畳15畳
本体寸法(mm)奥行339360299360349349
本体寸法(mm)高さ480480429480445445

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト