ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

セフハーネスB 蛇腹L4ダブル

セフハーネスB 蛇腹L4ダブル A4SFBJR-WL4BK
通常単価(税別)
23,250円
税込単価
25,575円
通常出荷日:4日目

【特長】・動きやすい蛇腹タイプのランヤードとセフハーネス一体型セットです。・2カ所のセフで道具を着脱で...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A4SFBJR-WL4BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A4SFBJR-WL4BKの仕様・寸法情報

JANコード
4975364268860
トラスココード
682-9923
質量(g)
2060.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
バックル:スチール
色
黒
サイズ
フリー
フック口開き(mm)
構造物側:60
ベルト幅(mm)
41
腿バックル
パススルー式
最大使用可能質量(kg)
130
ランヤード長さ(mm)
1500

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4SFBJR-WL4BK682-9923
4975364268860
タジマ セフハーネスB 蛇腹L4ダブルセット 黒
特長
動きやすい蛇腹タイプのランヤードとセフハーネス一体型セットです。
2カ所のセフで道具を着脱できる胸2箇所のセフホルダーを装備しています。
セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。
調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。
使用可能質量:130kg以下
短くなるので邪魔にならない蛇腹式のランヤード
130kgまで対応可能なショックアブソーバを採用
本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)
肩パッド、腿パッドは付いていません
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型タイプ1
最大使用可能質量:130kg
ショックアブゾーバ種別:第一種(4kN)
サイズ:フリー
色:黒
ベルト幅(mm):41
最大使用可能質量(kg):130
腿バックル:パススルー式
ランヤード長さ(mm):1500
フック口開き(mm):構造物側:60
ランヤード長(m):1.5(収縮時約0.96m)
最大自由落下距離:2.3m
落下距離 100kg:4.1m/130kg:4.5m
材質
ベルト:ポリエステル
バックル:スチール
質量・質量単位
2.06kg

型番リスト

表示件数
型番
A4SFBJR-WL4BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,250円
( 25,575円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすい蛇腹タイプのランヤードとセフハーネス一体型セットです。
・2カ所のセフで道具を着脱できる胸2箇所のセフホルダーを装備しています。
・セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。
・調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。
・使用可能質量:130kg以下
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式のランヤード
・130kgまで対応可能なショックアブソーバを採用
・本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)
・肩パッド、腿パッドは付いていません
【用途】
・新規格対応SEGハーネス
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフハーネスB 蛇腹L4ダブルの型番A4SFBJR-WL4BKのページです。 型番A4SFBJR-WL4BKに関する仕様情報を記載しております。
セフハーネスB 蛇腹L4ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフハーネスB 蛇腹L4ダブル
セフハーネスB 平ロープL4ダブル
セフハーネスB フリーサイズ
セフハーネスS フリーサイズ
フルハーネス ハーネスGS
フルハーネス"ハオル"(フルハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード2本)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格23,250円20,539円12,308円18,913円13,619円40,261円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
JANコード49753642688604975364268877497536426881549753642688084975364266491-
トラスココード682-9923682-9933683-1416683-1423244-3659-
質量(g)2060.02000.0105013501080-
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルアルミ
材質2バックル:スチールバックル:スチール肩バックル:スチール肩バックル:スチール腿バックル:スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました