ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アトム(安全・保護用品) ケブラー 10Gゴム引き手袋

アトム(安全・保護用品) ケブラー 10Gゴム引き手袋 HG-50-L
通常単価(税別)
1,558
税込単価
1,714
通常出荷日:5日目

【特長】・天然ゴムコーティングでグリップ力を高めた耐切創手袋【用途】・耐切創性を要する運搬作業、廃棄物...

詳細を確認
  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HG-50-L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-50-Lの仕様・寸法情報

黄/青
JANコード
4970181143109
トラスココード
177-3720
質量(g)
50
材質1
手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%
材質2
すべり止め:天然ゴム
サイズ
L
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
10
EN388 2016規格
234XC

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HG-50-L177-3720
4970181143109
アトム ケブラー(R) 10Gゴム引き手袋 L
特長
天然ゴムコーティングでグリップ力を高めた耐切創手袋。
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等。
廃棄物処理
鉄鋼作業
機械加工など
商品スペック
仕様・規格
色:黄/青
サイズ:L
全長(cm):25.0
手のひら周り(cm):23.0
中指長さ(cm):8.0
ゲージ数:10
EN388 2016規格:234XC
耐切創レベル:3/C
リストカラー:青
材質
手袋:ケブラー®紡績糸100%
すべり止め:天然ゴム
質量・質量単位
50g

型番リスト

表示件数
型番
HG-50-L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558
( 1,714 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムコーティングでグリップ力を高めた耐切創手袋
【用途】
・耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等
・廃棄物処理
・鉄鋼作業
・機械加工など
【材質】
・手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%
・すべり止め:天然ゴム

ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム(安全・保護用品) ケブラー 10Gゴム引き手袋の型番HG-50-Lのページです。 型番HG-50-Lに関する仕様情報を記載しております。
アトム(安全・保護用品) ケブラー 10Gゴム引き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム(安全・保護用品) ケブラー 10Gゴム引き手袋
ケブラー 10Gゴム引き手袋
耐切創手袋ケブラー 7Gゴム張り
HG-75 スペクトラガードすべり止めPVC10G
耐切創手袋"13G ケブラー(R)SD-ニトリル指先コート"
耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,5581,1691,6502,5751,5951,888
通常出荷日5日目4日目1日目1日目19日目1日目
黄/青黄/青イエロー/オレンジグレーイエローイエロー
JANコード497018114310949701811431164970181101413497018108257649701811280834970181082200
トラスココード177-3720857-4802758-5781758-6205683-7864758-5764
質量(g)5045106.0005333125.500
材質1手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100%繊維部:ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿40%表地/スペクトラ繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸手袋:ケブラー[[R下]]長繊維・ウーリーナイロン・ポリウレタンケブラー[[R下]]紡績糸100%
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト