ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100m

ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100m 6300057186
通常単価(税別)
17,598円
税込単価
19,358円
通常出荷日:11日目

【特長】・ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100mは、設置したフレコンバックや土のう袋の袋同士を結...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300057186
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300057186の仕様・寸法情報

長さ(m)
100
幅(mm)
50
JANコード
4582580903422
質量(g)
5000.0
トラスココード
693-3985
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300057186693-3985
4582580903422
グリーンクロス ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100m
特長
ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100mは、設置したフレコンバックや土のう袋の袋同士を結束できる結束ベルトです。
河川工事・水害対策・災害対策・建設現場などで大活躍します。
用途
工事・災害対策・建設現場などで使用する土のう袋の結束に。
商品スペック
仕様・規格
幅(mm):50
長さ(m):100
サイズ(mm):厚さ1.1
最大使用荷重(kgf):1500
破断荷重(kgf):3000
安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
材質
ポリエステル
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300057186
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,598円
( 19,358円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100mは、設置したフレコンバックや土のう袋の袋同士を結束できる結束ベルトです
・河川工事・水害対策・災害対策・建設現場などで大活躍します
【用途】
・工事・災害対策・建設現場などで使用する土のう袋の結束に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100mの型番6300057186のページです。 型番6300057186に関する仕様情報を記載しております。
ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルベルト 幅50mm×長さ100m
PPテープ 幅100mm×長さ1000m 白 メンコ付
荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm
PPテープ 幅 100mm
PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
メーカーグリーンクロストラスコ中山ユタカメイクトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,598円2,537円461円 -2,102円1,779円690円 -
通常出荷日11日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
長さ(m)100-----
幅(mm)50-----
JANコード4582580903422-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード693-3985-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました