17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ネッククーラー&ヒーター BR-781

通常単価(税別)
14,029円~15,886円
税込単価
15,432円~17,475円
通常出荷日:8日目

【特長】・暑い日にも寒い日にも使えます・スイッチを入れて約2秒で、高速発熱&冷却をしてくれます・寒い時...

詳細を確認
  • バッテリーは消耗品ですので、保証対象外となります。
  • 充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命と考えられます。
  • バッテリー寿命は使用環境等により大きく変化します。
  • 長期間使用しない時は本体をフル充電してから保管するようお願い致します。3ヶ月に1度定期的に充電するようお願いいます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028682409-6013
4589806158291
グリーンクロス BR-781ネッククーラー&ヒーター(ホワイト)
特長
暑い日にも寒い日にも使えます。
スイッチを入れて約2秒で、高速発熱&冷却をしてくれます。
寒い時には「ぽかぽか」、暑い時には「ひんやり」使える2WAY仕様でヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。
本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利です。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式で、コードがないのですっきりしています。
充電時間:約3時間、定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh、「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)、「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)です。
用途
夏の熱中症対策や、冬の寒さ対策に。
商品スペック
仕様・規格
幅(mm):170
高さ(mm):40
縦(mm):白
充電時間(分):180
長さ(mm):147
本体重量(約g):230
材質
ABS+PCBA
アルミ
シリコン
質量・質量単位
500g
6300028683409-6004
4589806158307
グリーンクロス BR-781ネッククーラー&ヒーター(ブラック)
特長
暑い日にも寒い日にも使えます。
スイッチを入れて約2秒で、高速発熱&冷却をしてくれます。
寒い時には「ぽかぽか」、暑い時には「ひんやり」使える2WAY仕様でヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。
本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利です。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式で、コードがないのですっきりしています。
充電時間:約3時間、定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh、「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)、「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)です。
用途
夏の熱中症対策や、冬の寒さ対策に。
商品スペック
仕様・規格
幅(mm):170
高さ(mm):40
縦(mm):黒
充電時間(分):180
長さ(mm):147
本体重量(約g):230
材質
ABS+PCBA
アルミ
シリコン
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

縦(mm)

最小発注数量
4589806158291
409-6013
白
1個
4589806158307
409-6004
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,029円
( 15,432円 )
8日目
15,886円
( 17,475円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暑い日にも寒い日にも使えます
・スイッチを入れて約2秒で、高速発熱&冷却をしてくれます
・寒い時には「ぽかぽか」、暑い時には「ひんやり」使える2WAY仕様でヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です
・本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利です
・首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます
・バッテリー搭載の充電式で、コードがないのですっきりしています
・充電時間:約3時間、定格電圧/定格出力:5V/4W バッテリー:リチウム電池2600mAh、「ヒーターモード」45℃(約2.5時間)/42℃(約3.5時間)/39℃(約5時間)、「クーラーモード」25℃(約2.5時間)/20℃(約2.2時間)/15℃(約2時間)です
【用途】
・夏の熱中症対策や、冬の寒さ対策に
【材質】
・ABS+PCBA
・アルミ
・シリコン
・本体
・充電用USBコード
・取扱説明書

ご注意

  • バッテリーは消耗品ですので、保証対象外となります。
  • 充電しても使用時間が極端に短くなった場合はバッテリーの寿命と考えられます。
  • バッテリー寿命は使用環境等により大きく変化します。
  • 長期間使用しない時は本体をフル充電してから保管するようお願い致します。3ヶ月に1度定期的に充電するようお願いいます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネッククーラー&ヒーター BR-781のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネッククーラー&ヒーター BR-781
熱中対策アラート ハートウォッチ
ANS 11 軽量折りたたみ担架
ANS 20 万能ソフト担架
BR-517爽快くん(R)lite(ライト)
PCMパワークールベスト3 FG-PCMB3
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,029円-4,522円84,994円26,175円10,028円26,842円
通常出荷日8日目7日目4日目4日目8日目11日目
高さ(mm)4015----
幅(mm)17025480450--
質量(g)500137000.01700.0150.0001600.0
材質1ABS+PCBAABS、PC、シリコン(ベルト)アルミ合金キャンバスポリエステル100%(クールマックス(R) )PCM
充電時間(分)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト