ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ルエール業務用多機能ワイパー【1200個入り】

ルエール業務用多機能ワイパー 6300028471
通常単価(税別)
17,274円
税込単価
19,001円
通常出荷日:7日目

【特長】・370mm×370mm大判サイズと大容量の多機能ワイパーです・カットタイプで使いやすくなって...

詳細を確認
  • 水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
  • 火気の近くでは使用しないでください。
  • 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028471
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (1200個入り)

6300028471の仕様・寸法情報

短辺(mm)
370
長辺(mm)
370
JANコード
4580646362954
質量(g)
2400.0
トラスココード
392-8984
材質1
パルプ
材質2
レーヨン(天然由来繊維100%)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028471392-8984

4580646362954
グリーンクロス ルエール業務用多機能ワイパー
機械のメンテナンス用、換気扇やコンロ等、落としにくい汚れにはワイパーに洗剤を浸み込ませてパック、床などの清掃は雑巾代わりとして、嘔吐物や排泄物の片付け、清掃用などに。
仕様・規格
3層構造
シートサイズ(mm):縦370×横370
長辺(mm):370
短辺(mm):370
パルプ
レーヨン(天然由来繊維100%)
質量・質量単位
2.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028471
最小発注数量
1パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,274円
( 19,001円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・370mm×370mm大判サイズと大容量の多機能ワイパーです
・カットタイプで使いやすくなっています
・樹脂系の接着剤を使用せず水で繊維を絡ませたシートなので、食品工場でも使用されています
・濡れても破れにくく丈夫なので、洗って使うことができます
・素早く水分や油分を吸収します
・油汚れ等の清掃後は汚れと一緒に捨てることができます
【用途】
・機械のメンテナンス用、換気扇やコンロ等、落としにくい汚れにはワイパーに洗剤を浸み込ませてパック、床などの清掃は雑巾代わりとして、嘔吐物や排泄物の片付け、清掃用などに
【材質】
・パルプ・レーヨン(天然由来繊維100%)

ご注意

  • 水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
  • 火気の近くでは使用しないでください。
  • 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルエール業務用多機能ワイパーの型番6300028471のページです。 型番6300028471に関する仕様情報を記載しております。
ルエール業務用多機能ワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルエール業務用多機能ワイパー
ペーパーウエスクリーン 4プライ
工業用ワイパー (薄手タイプ)
250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)
280x380mm 工業用ワイパー
241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,274円16,485円3,143円4,965円746円 -4,388円 -
通常出荷日7日目11日目2日目1日目1日目1日目
短辺(mm)370330----
長辺(mm)370380----
JANコード45806463629544903635800136----
質量(g)2400.012200.0----
トラスココード392-8984392-0991----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました