ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

拡張アルミレベル

通常単価(税別)
17,658円
税込単価
19,424円
通常出荷日:4日目

【特長】・使いたい長さでしっかり固定できるロック機構付です・内寸が測れる目盛付です・伸ばした状態でも安...

詳細を確認
  • 気泡管の色抜け・衝撃痕のあるものは保証対象外です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL-80EXT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-80EXTの仕様・寸法情報

JANコード
4954183174880
トラスココード
667-8863
マグネット
なし
表面処理
電着塗装
本体色
イエロー
サイドプロテクター
あり
気泡管色
イエロー
測定面溝
なし
蓄光シート
なし
質量(g)
1200.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
気泡管:アクリル樹脂
厚さ(mm)
36
高さ(mm)
50
色
イエロー
長さ(mm)
800
気泡管タイプ
1本リングタイプ
精度
±0.5mm/m(拡張時は±1.0mm/m)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SL-63EXT667-8862

4954183174873
KDS 拡張アルミレベル 63cm
水平・垂直測定に
窓やドアのフレーム取付時の内部寸法の測定などに
仕様・規格
通常測定時精度:±0.5mm/m(拡張時は±1.0mm/m)
オーバーヘッド測定時精度:±0.75mm/m(拡張時は±1.0mm/m)
長さ(mm):630
高さ(mm):50
厚さ(mm):36
マグネット:なし
本体色:イエロー
気泡管色:イエロー
精度:±0.5mm/m(拡張時は±1.0mm/m)
気泡管タイプ:1本リングタイプ
測定面溝:なし
サイドプロテクター:あり
蓄光シート:なし
表面処理:電着塗装
色:イエロー
本体:アルミニウム
気泡管:アクリル樹脂
質量・質量単位
1000g
SL-80EXT667-8863

4954183174880
KDS 拡張アルミレベル 80cm
水平・垂直測定に
窓やドアのフレーム取付時の内部寸法の測定などに
仕様・規格
通常測定時精度:±0.5mm/m(拡張時は±1.0mm/m)
オーバーヘッド測定時精度:±0.75mm/m(拡張時は±1.0mm/m)
長さ(mm):800
高さ(mm):50
厚さ(mm):36
マグネット:なし
本体色:イエロー
気泡管色:イエロー
精度:±0.5mm/m(拡張時は±1.0mm/m)
気泡管タイプ:1本リングタイプ
測定面溝:なし
サイドプロテクター:あり
蓄光シート:なし
表面処理:電着塗装
色:イエロー
本体:アルミニウム
気泡管:アクリル樹脂
質量・質量単位
1200g

型番リスト

表示件数
型番
SL-80EXT

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4954183174880
667-8863
1200.000
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,658円
( 19,424円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いたい長さでしっかり固定できるロック機構付です
・内寸が測れる目盛付です
・伸ばした状態でも安定したマーキングが出来ます
・気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています
・温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています
・本体は傷に強い電着塗装仕上げです
・気泡管の狂いに対して5年間保証付です
【用途】
・水平・垂直測定に
・窓やドアのフレーム取付時の内部寸法の測定などに
【材質】
・本体:アルミニウム
・気泡管:アクリル樹脂

ご注意

  • 気泡管の色抜け・衝撃痕のあるものは保証対象外です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

拡張アルミレベルの型番SL-80EXTのページです。 型番SL-80EXTに関する仕様情報を記載しております。
拡張アルミレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡張アルミレベル
マグネット付ADレベル
デジタル水平器 IP67 マグネット付610mm
デジタル水平器 IP67
アルミレベル
アルミ製レベル
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSアカツキ製作所リジッド
通常価格17,658円10,490円41,416円33,756円 -2,720円 -11,436円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目3日目〜4日目
マグネットなしあり有無--
表面処理電着塗装電着塗装----
本体色イエローイエロー----
サイドプロテクターありあり----
気泡管色イエローイエロー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました