ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

冷媒ガス検知器 testo 316-3

通常単価(税別)
71,230円
税込単価
78,353円
通常出荷日:19日目

【特長】・一般的に使用されているほとんどの冷媒を検出可能・4 g/a (year) の高感度で、 わず...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-3163
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-3163の仕様・寸法情報

JANコード
4029547011849
トラスココード
657-2115
質量(g)
500.000
奥行(mm)
270
測定範囲
60
対象ガス
フロン
幅(mm)
61
検知範囲
4 g/a
検知対象
冷媒ガス
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-3163657-2115

4029547011849
TESTO 冷媒ガス検知器 testo 316-3
冷凍空調設備のメンテナンス
仕様・規格
検知冷媒:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC
アラーム: 音響・LEDレベルインジケータ
対象ガス:フロン
測定範囲:60
奥行(mm):270
検知対象:冷媒ガス
検知範囲:4 g/a
幅(mm):61
-
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数
型番
0563-3163
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,230円
( 78,353円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に使用されているほとんどの冷媒を検出可能
・4 g/a (year) の高感度で、 わずかな漏れも検知
・濃度ガスを検知すると、LEDとアラーム音で警告
・フレキシブルプローブにより狭い場所のチェックも可能
・自動ゼロ調整機能
【用途】
・冷凍空調設備のメンテナンス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷媒ガス検知器 testo 316-3の型番0563-3163のページです。 型番0563-3163に関する仕様情報を記載しております。
冷媒ガス検知器 testo 316-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒ガス検知器 testo 316-3
スマート排ガス計 TESTO300O2
テストー testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド
テストー ACアダプタ(testo320用)
燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)
テストー コンパクト排ガスプローブ用スペアフィルタ(10個入り)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格71,230円257,103円 -29,220円13,987円159,615円7,899円
通常出荷日19日目19日目14日目14日目8日目2日目
JANコード4029547011849-4029547012808402954701203740295470261334029547012174
トラスココード657-2115-819-3625819-3618652-7600819-3605
質量(g)500.0002800.040.000329.000690.00010.000
奥行(mm)27098----
測定範囲60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました