ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク1本対応)

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク1本対応) MM-SPAMP17
通常単価(税別)
53,116
税込単価
58,428
通常出荷日:2日目

【特長】・スピーカー本体×1・ワイヤレスマイク×1・ショルダーベルト×1・取扱説明書×1・収納用バッグ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-SPAMP17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-SPAMP17の仕様・寸法情報

JANコード
4969887575857
質量(g)
2020.000
トラスココード
688-4191
定格出力(W)
36

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-SPAMP17688-4191

4969887575857
SANWA ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク1本対応)仕様・規格
入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
外部入力:3.5mmステレオミニジャック×1
外部出力:3.5mmステレオミニジャック×1
電源:AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(1.1V/2200mAh)
充電方法:AC電源(100-240V)
連続使用時間:マイク使用で約4~6時間程度音楽再生時で約4~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
定格出力(W):36
スピーカーサイズ:3.5インチ(直径89mm)
ツィーターサイズ:0.75インチ(直径約19mm)
充電時間:約4時間
-
質量・質量単位
2020g

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMP17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,116
( 58,428 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーカー本体×1
・ワイヤレスマイク×1
・ショルダーベルト×1
・取扱説明書×1
・収納用バッグ
・ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1
・3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1
・マイクスリップリング×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク1本対応)の型番MM-SPAMP17のページです。 型番MM-SPAMP17に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク1本対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク1本対応)
ハンドマイク型拡声器スピーカー
拡声器 マイク型 小型 15W出力 スピーカー マイク 一体型 Bluetooth 充電式 ストラップ付き イベント ツアーガイド 選挙 セミナー 講義 会議
拡声器スピーカー(防水タイプ)
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー バッテリー内蔵 ワイヤレスマイク3本対応
マイク付き 拡声器スピーカー
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格53,1166,82112,25023,042115,98031,491
通常出荷日2日目4日目2日目1日目2日目2日目
JANコード496988757585749698875743484969887576359496988752953949698875756974969887574171
質量(g)2020.000150.000265.000290.0005800.000226.000
トラスココード688-4191357-9419718-7695122-0989702-8500702-8506
定格出力(W)3651516--
よく一緒に購入される商品

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました