ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600

床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600 K4HA260
通常単価(税別)
25,688円
税込単価
28,257円
通常出荷日:5日目

【特長】・蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです・外枠4方向のどの向き...

詳細を確認
  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K4HA260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K4HA260の仕様・寸法情報

JANコード
4968957505541
トラスココード
226-1902
外形寸法(mm)
600×600×40
質量(g)
9950.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
横(mm)
600
縦(mm)
600
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
K4HA260226-1902

4968957505541
DAIKEN 床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600
樹脂タイル・モルタル兼用。
仕様・規格
(社)公共建築協会認定品
縦(mm):600
横(mm):600
外形寸法(mm):600×600×40
適用荷重樹脂タイル仕様(kN/平米):3.5
適用荷重モルタル仕様(kN/平米):5
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
質量・質量単位
9.95kg

型番リスト

表示件数
型番
K4HA260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,688円
( 28,257円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです
・外枠4方向のどの向きにも施錠可能です
・ゴミ・ホコリ等から鍵穴を守るキャップ付です
・樹脂タイル・モルタル兼用
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・取手:2

ご注意

  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600の型番K4HA260のページです。 型番K4HA260に関する仕様情報を記載しております。
床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600
床点検口アンダーハッチ錠付き 450×450
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ホワイト
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ステンカラー
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格25,688円20,511円9,996円12,311円9,996円12,311円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード496895750554149689575055344968957503448496895750340049689575050154968957503479
トラスココード226-1902226-2151226-2180226-2195226-2176226-2181
外形寸法(mm)600×600×40450×450×40----
質量(g)9950.05700.02380.02360.02390.02390.0
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました