ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ

ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ SHF360K
通常単価(税別)
12,311円
税込単価
13,542円
通常出荷日:5日目

【特長】・木質合板用タイプです・切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です・置床工法、在来工法両用...

詳細を確認
  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SHF360K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SHF360Kの仕様・寸法情報

JANコード
4968957503400
トラスココード
226-2195
質量(g)
2360.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
材質2
蓋補強材:スチール(SPCC)
横(mm)
620
縦(mm)
620
蓋仕上材切断寸法(mm)
577×577
有効開口寸法(mm)
555×555
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SHF360K226-2195

4968957503400
DAIKEN ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
仕様・規格
適用フロア材厚さ(mm):15
縦(mm):620
横(mm):620
有効開口寸法(mm):555×555
蓋仕上材切断寸法(mm):577×577
製品寸法(mm):620×620×25
取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
蓋補強材:スチール(SPCC)
質量・質量単位
2.36kg

型番リスト

表示件数
型番
SHF360K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,311円
( 13,542円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質合板用タイプです
・切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です
・置床工法、在来工法両用タイプです
・置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます
・在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です
・外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です
・都市再生機構AI-903適応品です
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用
・置床工法または在来工法用
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
・蓋補強材:スチール(SPCC)
・外枠受け樹脂:8個
・タッピンねじ(φ4×35):8本
・スピードクリッパー:8個
・タッピンねじ(φ3×16):10本
・取手:1セット

ご注意

  • 運賃別途
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズの型番SHF360Kのページです。 型番SHF360Kに関する仕様情報を記載しております。
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ブロンズ
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 シルバー
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ホワイト
ホーム床点検口 錠付き 600×600 気密タイプ 15mmフロア用 ステンカラー
ホーム床点検口 515×515 気密断熱 15mmフロア用ステンカラー
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格12,311円9,996円9,996円12,311円20,319円10,644円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目19日目
JANコード496895750340049689575034484968957505015496895750347949689575063574968957506302
トラスココード226-2195226-2180226-2176226-2181555-0303230-2157
質量(g)2360.02380.02390.02390.02900.02100.0
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー枠材:アルミ(A6063S-T5)ステンカラー枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:スチール(SPCC)蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバーハンガー:スチール(SECC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました