ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

床点検口アンダーハッチ 200×200

床点検口アンダーハッチ 200×200 4HA220
通常単価(税別)
11,266円
税込単価
12,393円
通常出荷日:5日目

【特長】・蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです・樹脂タイル・モルタル...

詳細を確認
  • 運賃別途です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4HA220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4HA220の仕様・寸法情報

トラスココード
226-2174
外形寸法(mm)
200×200×40
質量(g)
1600.0
材質1
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
横(mm)
200
縦(mm)
200

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
4HA220226-2174

-
DAIKEN 床点検口アンダーハッチ 200×200
樹脂タイル・モルタル兼用。
仕様・規格
(社)公共建築協会認定品
縦(mm):200
横(mm):200
外形寸法(mm):200×200×40
適用荷重樹脂タイル仕様(kN/平米):3.5
適用荷重モルタル仕様(kN/平米):5
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
4HA220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,266円
( 12,393円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです
・樹脂タイル・モルタル兼用
【材質】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・取手:2

ご注意

  • 運賃別途です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床点検口アンダーハッチ 200×200の型番4HA220のページです。 型番4HA220に関する仕様情報を記載しております。
床点検口アンダーハッチ 200×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床点検口アンダーハッチ 200×200
床点検口アンダーハッチ 取手簡易ロックタイプ 200×200
床点検口アンダーハッチ錠付き 600×600
床点検口アンダーハッチ錠付き 300×300
床点検口アンダーハッチ錠付き 450×450
床点検口アンダーハッチ 500×500
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格11,266円14,770円25,688円18,758円20,511円15,146円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード226-2174226-2204226-1902226-2158226-2151226-2203
外形寸法(mm)200×200×40200×200×40600×600×40300×300×40450×450×40500×500×40
質量(g)1600.01600.09950.02700.05700.06700.0
材質1枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
横(mm)200200600300450500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました