ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコーン 耐熱用シリコーンオイル

シリコーン 耐熱用シリコーンオイル YF33-100-1K
通常単価(税別)
15,716円
税込単価
17,288円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性に優れた、茶褐色透明なメチル系シリコーンオイルです・開放系での耐熱性に優れています【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YF33-100-1K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YF33-100-1Kの仕様・寸法情報

JANコード
4990561251347
トラスココード
281-2380
容量(kg)
1
質量(g)
1120
材質1
主成分:シリコーンオイル
粘度([[MM2]]/s)
100
色
茶褐色透明
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
YF33-100-1K281-2380

4990561251347
モメンティブ 耐熱性ジメチルシリコーンオイル YF33-100-1K
開放系で使用される油浴、熱媒油、防振油など。
高温でのプラスチック、ゴム潤滑離型用オイル。
仕様・規格
使用温度範囲:-40~300℃
耐熱性(48h):300℃
容器:広口ポリビン
粘度(mm㎡/s):100
色:茶褐色透明
容量(kg):1
粘度(㎟/s):100
主成分:シリコーンオイル
質量・質量単位
1.12kg

型番リスト

表示件数
型番
YF33-100-1K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,716円
( 17,288円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた、茶褐色透明なメチル系シリコーンオイルです
・開放系での耐熱性に優れています
【用途】
・開放系で使用される油浴、熱媒油、防振油など
・高温でのプラスチック、ゴム潤滑離型用オイル
【材質】
・主成分:シリコーンオイル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン 耐熱用シリコーンオイルの型番YF33-100-1Kのページです。 型番YF33-100-1Kに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン 耐熱用シリコーンオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 耐熱用シリコーンオイル
モメンティブ シリコーン離型剤
シリコーン 型取り用液状シリコーン 主剤
耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33
シリコーンオイル エレメント14
ジメチルシリコーンオイル ELEMENT14 PDMS
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格15,716円10,130円12,843円19,564円6,747円7,909円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目9日目
JANコード4990561251347499056146889949905612083274990561251347--
トラスココード281-2380819-0684332-3391281-2380--
容量(kg)11---1
質量(g)11201000.0118011201120-
材質1主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイルエマルジョン主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイル主成分:シリコーンオイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました